Az ILC 2050 BI a központi vezérlő szerepét játszhatja az épületek, az infrastruktúra és az energetika automatizálásában. Az ipari kivitel garantálja a nagy megbízhatóságot, és ezáltal az ILC 2050 BI típust alkalmassá teszi a vállalkozás szempontjából kritikus alkalmazásokhoz is. Négy LAN, két USB, valamint két RS-485 interfészt tartalmaz. A vezérlő számos Inline I/O modullal bővíthető a digitális és analóg I/O-hoz, továbbá bővíthető az összes elterjedt buszrendszerhez. Megfelelő illesztőprogramok gondoskodnak az egységes interfészekről, ami jelentős mértékben leegyszerűsíti a rendszerintegrációt.
ILC 2050 BI
-
Vezérlő
2403160
Moduláris Inline vezérlő az épülettechnika, infrastruktúra és energetika automatizálási alkalmazásai számára. Két, egymástól logikailag elválasztott IP-című interfésze van, mindegyiken 2 beépített Fast Ethernet porttal. A legnagyobb rendelkezésre állás érdekében az Ethernet portok hozzárendelése Spanning Tree protokoll használatára, Daisy-Chain és redundáns gyűrű struktúrával konfigurálható. Négy LAN, két USB, valamint két RS-485 interfészt tartalmaz. Az adatpont-csatlakozások száma max. 63 Inline I/O modulig bővíthető: digitális és analóg, funkciómodulok DALI, impulzusszámlálás, MBUS vagy soros interfészek számára.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Megjegyzés az alkalmazásról | |
Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
Terméktípus | Vezérlő |
Termékcsalád | Inline-Controller |
Alkalmazás helye | Beltéri alkalmazás |
Kijelző | |
Diagnózis kijelző | nem |
Processzor | Arm®Cortex®-A8 1 GHz |
Remanens adatmemória | 2 GByte (eMMC) |
Műveleti memória | 1024 MByte DDR3 SDRAM |
IEC-61131 futtatói rendszer | |
Adattároló | 2 GByte (eMMC) |
Funkció | |
Diagnózis kijelző | nem |
Redundanciafunkció | nem |
Biztonsági funkció | nem |
Funkcióválaszték | |
Támogatott programozási nyelvek | Niagara Framework® |
Rendszerkövetelmények | |
Műszaki tervező eszköz | Emalytics |
Tápellátás | |
Tápfeszültség (DC) | 24 V DC |
Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Maximális áramfelvétel | ≤ 1,5 A |
Jellemző áramfelvétel | ≤ 170 mA (névleges feszültségen, lokálbusz résztvevő nélkül) |
Áramterhelhetőség | 8 A |
Valósidejű óra | |
Valósidejű óra | Igen |
Potenciálok | |
Tápfeszültség | 24 V DC -15 % / +20 % (az EN 61131-2) |
Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Inline csatlakozónál | |
Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 28 ... 16 |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Támogatott protokollok | BACnet/IP |
BACnet MS/TP (csak COM1-re és COM2-re) | |
Modbus/TCP | |
Modbus/RTU | |
KNX IP | |
DALI | |
DALI-2 | |
LON IP | |
EnOcean | |
SMI | |
MP-busz | |
SNMP | |
M-Bus | |
MQTT | |
OPC UA | |
Simple OpenADR | |
LDAP | |
SMS | |
CSV | |
oBIX | |
Webszerver | igen |
Ethernet | |
Buszrendszer | RJ45 |
Interfészek száma | 4 |
Csatlakozási mód | RJ45 aljzat, árnyékolt |
Átviteli sebesség | 10/100/1000 MBit/s |
A csatornák száma | 2 |
Buszrendszer | RS-485 |
Interfészek száma | 2 |
USB | |
Buszrendszer | USB A típus |
Interfészek száma | 1 |
Csatlakozási mód | USB A típus, aljzat |
USB | |
Buszrendszer | Mini-USB |
Interfészek száma | 1 |
microSD | |
Buszrendszer | microSD |
Interfészek száma | 1 (felső oldal) |
Csatlakozási mód | microSD kártyahely |
Szélesség | 80 mm |
Magasság | 119,8 mm |
Mélység | 71,5 mm |
Szín (Ház) | zöld (RAL 6021) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 55 °C (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 0 % ... 75 % (DIN EN 61131-2 szerint) |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 0 % ... 75 % (DIN EN 61131-2 szerint) |
Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 hPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
GRP_Temperaturklasse | T4 |
Ellenáll a működést veszélyeztető gázoknak a DIN 40046-36 és DIN 40046-37 szerint | Kéndioxid (SO2) 10 ± 0,3 ppm (vizsgálati idő 10 nap), kénhidrogén (H2S) 1 ±0,3 ppm (vizsgálati idő 4 nap), mindkét esetben 25 °C és 75% páratartalom mellett |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Beépítési helyzet | vízszintes |
Más beépítési helyzetek is lehetségesek, de ez a termikus teljesítmény csökkenéséhez vezethet. |
Cikkszám | 2403160 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DRHAAA |
Termékkulcs | DRHAAA |
GTIN | 4055626260587 |
Tömeg/db (csomagolással) | 324,5 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 243 g |
Vámtarifaszám | 85371091 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242207 |
ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000236 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151700 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
EF3.0 Éghajlatváltozás | |
CO2e kg | 63,06 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
IB IL DALI MM-V2-PAC - Kommunikációs modul 1199811
-
IB IL 24 PWR IN/R/L-0.8A-PAC - Betápláló modul 2693020
-
IB IL 24 DO8/HD-PAC - Digitális modul 2700172
-
IB IL 24 DI8/HD-PAC - Digitális modul 2700173
-
IB IL RS UNI-PAC - Kommunikációs modul 2700893
-
IB IL 24 DO 4/EF-PAC - Digitális modul 2701009
-
IB IL MBUS-PAC - Kommunikációs modul 2701927
-
IB IL RS 485-ECO - Kommunikációs modul 2702141
-
IB IL AI 4/I/4-20-ECO - Analóg modul 2702495
-
IB IL AI 4/U/0-10-ECO - Analóg modul 2702496
-
IB IL AO 4/I/4-20-ECO - Analóg modul 2702497
-
IB IL AO 4/U/0-10-ECO - Analóg modul 2702498
-
IB IL RTD 4/PT100-ECO - Hőmérsékletmodul 2702499
-
IB IL RTD 4/PT1000-ECO - Hőmérsékletmodul 2702501
-
IB IL UTH 4/J-ECO - Hőmérsékletmodul 2702502
-
IB IL UTH 4/K-ECO - Hőmérsékletmodul 2702503
-
IB IL 24 DI 8/HD-ECO - Digitális modul 2702792
-
IB IL 24 DO 8/HD-ECO - Digitális modul 2702793
-
IB IL RS 232-ECO - Kommunikációs modul 2702795
-
IB IL 24 DO 4/EF-ECO - Digitális modul 2702825
-
IB IL MP-BUS-PAC - Kommunikációs modul 2702921
-
IB IL 24 FLM-PAC - Kommunikációs modul 2736903
-
IB IL 24 DI 2-PAC - Digitális modul 2861221
-
IB IL 24 DI 4-PAC - Digitális modul 2861234
-
IB IL 24 DI 8-PAC - Digitális modul 2861247
-
IB IL 24 DI 16-PAC - Digitális modul 2861250
-
IB IL 24 DO 2-2A-PAC - Digitális modul 2861263
-
IB IL 24 DO 4-PAC - Digitális modul 2861276
-
IB IL 24 DO 8-PAC - Digitális modul 2861289
-
IB IL 24 DO 16-PAC - Digitális modul 2861292
-
IB IL AI 2/SF-PAC - Analóg modul 2861302
-
IB IL TEMP 2 RTD-PAC - Hőmérsékletmodul 2861328
-
IB IL 24 PWR IN-PAC - Betápláló modul 2861331
-
IB IL 24 SEG-PAC - Szegmentáló modul 2861344
-
IB IL 24 TC-PAC - Analóg modul 2861360
-
IB IL 24 SEG/F-PAC - Szegmentáló modul 2861373
-
IB IL 24 SEG-ELF-PAC - Szegmentáló modul 2861409
-
IB IL AI 8/SF-PAC - Analóg modul 2861412
-
IB IL 24 PWR IN/F-PAC - Betápláló modul 2861438
-
IBS IL 24 RB-T-PAC - Kommunikációs modul 2861441
-
IB IL 120 PWR IN-PAC - Betápláló modul 2861454
-
IB IL AO 2/U/BP-PAC - Analóg modul 2861467
-
IB IL 24 DO 2-PAC - Digitális modul 2861470
-
IB IL 24 DO 2-NPN-PAC - Digitális modul 2861496
-
IB IL 230 PWR IN-PAC - Betápláló modul 2861535
-
IB IL AI 2/SF-230-PAC - Analóg modul 2861577
-
IBS IL 24 BK-T/U-PAC - Buszcsatolók 2861580
-
IB IL 24 DO 8-2A-PAC - Digitális modul 2861603
-
IB IL DOR LV-SET-PAC - Bontókapocs 2861645
-
IB IL AI 8/IS-PAC - Analóg modul 2861661
-
IB IL 24 PWR IN/R-PAC - Betápláló modul 2861674
-
IB IL 24/230 DOR4/W-PAC - Relémodul 2861878
-
IB IL 24/230 DOR1/W-PAC - Relémodul 2861881
-
IB IL 120 DI 1-PAC - Digitális modul 2861917
-
IB IL 24 PWR IN/2-F-PAC - Betápláló modul 2862136
-
IB IL 24 PWR IN/2-F-D-PAC - Betápláló modul 2862152
-
IB IL 24 DI 8/T2-PAC - Digitális modul 2862204
-
IB IL 24 DO 32/HD-PAC - Digitális modul 2862822
-
IB IL 24 DI 32/HD-PAC - Digitális modul 2862835
-
IB IL 24 DO 16-PAC/SN - Digitális modul 2862961
-
IB IL PD 24V-PAC - Potenciál-elosztó 2862987
-
IB IL PD GND-PAC - Potenciál-elosztó 2862990
-
IB IL AO 2/SF-PAC - Analóg modul 2863083
-
IB IL 24/48 DOR 2/W-PAC - Relémodul 2863119
-
IB IL 24 DI 16-NPN-PAC - Digitális modul 2863520
-
IB IL 24 DO 4-ME - Digitális modul 2863931
-
IB IL AI 2/SF-ME - Analóg modul 2863944
-
IB IL AO 2/U/BP-ME - Analóg modul 2863957
-
IB IL AO 4/8/U/BP-PAC - Analóg modul 2878036
-
IB IL 24 DI 32/HD-NPN-PAC - Digitális modul 2878243
-
IB IL 24 DO 32/HD-NPN-PAC - Digitális modul 2878340
-
IB IL DI 8/S0-PAC - Digitális modul 2897020
-
IB IL 24 DI 16-ME - Digitális modul 2897156
-
IB IL 24 DO 16-ME - Digitális modul 2897253
-
IB IL 24 LSKIP-PAC - Kommunikációs modul 2897457
-
IB IL 24/230 DOR4/HC-PAC - Relémodul 2897716
-
IB IL DALI/PWR-PAC - Kommunikációs modul 2897813
-
IB IL DALI-PAC - Kommunikációs modul 2897910
-
IB IL AI/TEMP 4 RTD-PAC - Analóg modul 2897952
-
IB IL RTD 4/NTC-ECO - Hőmérsékletmodul 1185434
-
EM-VIEW DP 250 - Épületmenedzsment-rendszer 1589228
-
EM-VIEW DP 500 - Épületmenedzsment-rendszer 1589229
-
EM-VIEW DP 1250 - Épületmenedzsment-rendszer 1589232
-
EM-VIEW DP 2500 - Épületmenedzsment-rendszer 1589249
-
EM-VIEW DP 5000 - Épületmenedzsment-rendszer 1589251
-
EM-VIEW DP 10000 - Épületmenedzsment-rendszer 1589254
-
EM-VIEW DP 25000 - Épületmenedzsment-rendszer 1589255
-
EM-VIEW DP 50000 - Épületmenedzsment-rendszer 1589221
-
EM-VIEW DP UNL - Épületmenedzsment-rendszer 1589257
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 500 - Épületmenedzsment-rendszer 1589119
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 1250 - Épületmenedzsment-rendszer 1589120
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 2500 - Épületmenedzsment-rendszer 1589122
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 5000 - Épületmenedzsment-rendszer 1589123
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 10000 - Épületmenedzsment-rendszer 1589124
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 25000 - Épületmenedzsment-rendszer 1589125
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 50000 - Épületmenedzsment-rendszer 1589126
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO UNL - Épületmenedzsment-rendszer 1589127
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 1250 - Épületmenedzsment-rendszer 1589158
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 2500 - Épületmenedzsment-rendszer 1589159
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 5000 - Épületmenedzsment-rendszer 1589160
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 10000 - Épületmenedzsment-rendszer 1589161
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 25000 - Épületmenedzsment-rendszer 1589162
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 50000 - Épületmenedzsment-rendszer 1589163
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO UNL - Épületmenedzsment-rendszer 1589164
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 2500 - Épületmenedzsment-rendszer 1589166
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 5000 - Épületmenedzsment-rendszer 1589167
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 10000 - Épületmenedzsment-rendszer 1589168
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 25000 - Épületmenedzsment-rendszer 1589169
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 50000 - Épületmenedzsment-rendszer 1589170
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO UNL - Épületmenedzsment-rendszer 1589171
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 5000 - Épületmenedzsment-rendszer 1589172
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 10000 - Épületmenedzsment-rendszer 1589173
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 25000 - Épületmenedzsment-rendszer 1589174
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 50000 - Épületmenedzsment-rendszer 1589175
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO UNL - Épületmenedzsment-rendszer 1589176
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 10000 - Épületmenedzsment-rendszer 1589216
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 25000 - Épületmenedzsment-rendszer 1589217
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 50000 - Épületmenedzsment-rendszer 1589219
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO UNL - Épületmenedzsment-rendszer 1589541
-
EM-VIEW UPGRADE 10000 TO 25000 - Épületmenedzsment-rendszer 1589542
-
EM-VIEW UPGRADE 10000 TO 50000 - Épületmenedzsment-rendszer 1589543
-
EM-VIEW UPGRADE 10000 TO UNL - Épületmenedzsment-rendszer 1589544
-
EM-VIEW UPGRADE 25000 TO 50000 - Épületmenedzsment-rendszer 1589545
-
EM-VIEW UPGRADE 25000 TO UNL - Épületmenedzsment-rendszer 1589546
-
EM-VIEW UPGRADE 50000 TO UNL - Épületmenedzsment-rendszer 1589547
-
EM-VIEW DEMO - Épületmenedzsment-rendszer 1663691
-
NC4-DEMO - Épületmenedzsment-rendszer 1061902
-
NC4-50 - Épületmenedzsment-rendszer 1698091
-
NC4-100 - Épületmenedzsment-rendszer 1045861
-
NC4-250 - Épületmenedzsment-rendszer 2404194
-
NC4-500 - Épületmenedzsment-rendszer 2404195
-
NC4-1250 - Épületmenedzsment-rendszer 2404196
-
NC4-5000 - Épületmenedzsment-rendszer 2404197
-
NC4-10000 - Épületmenedzsment-rendszer 2404198
-
NC4-50-SMA-1YR - Épületmenedzsment-rendszer 1698090
-
NC4-50-SMA-3YR - Épületmenedzsment-rendszer 1698088
-
NC4-50-SMA-5YR - Épületmenedzsment-rendszer 1698087
-
NC4-100-SMA-1YR - Épületmenedzsment-rendszer 1101277
-
NC4-100-SMA-3YR - Épületmenedzsment-rendszer 1101283
-
NC4-100-SMA-5YR - Épületmenedzsment-rendszer 1101291
-
NC4-250-SMA-1YR - Épületmenedzsment-rendszer 2404204
-
NC4-250-SMA-3YR - Épületmenedzsment-rendszer 2404205
-
NC4-250-SMA-5YR - Épületmenedzsment-rendszer 2404206
-
NC4-500-SMA-1YR - Épületmenedzsment-rendszer 2404208
-
NC4-500-SMA-3YR - Épületmenedzsment-rendszer 2404209
-
NC4-500-SMA-5YR - Épületmenedzsment-rendszer 2404210
-
NC4-1250-SMA-1YR - Épületmenedzsment-rendszer 2404212
-
NC4-1250-SMA-3YR - Épületmenedzsment-rendszer 2404213
-
NC4-1250-SMA-5YR - Épületmenedzsment-rendszer 2404214
-
NC4-5000-SMA-1YR - Épületmenedzsment-rendszer 2404216
-
NC4-5000-SMA-3YR - Épületmenedzsment-rendszer 2404217
-
NC4-5000-SMA-5YR - Épületmenedzsment-rendszer 2404218
-
NC4-10000-SMA-1YR - Épületmenedzsment-rendszer 2404221
-
NC4-10000-SMA-3YR - Épületmenedzsment-rendszer 2404222
-
NC4-10000-SMA-5YR - Épületmenedzsment-rendszer 2404223
-
POINTS-50 - Épületmenedzsment-rendszer 1101297
-
POINTS-100 - Épületmenedzsment-rendszer 1101298
-
POINTS-500 - Épületmenedzsment-rendszer 2404199
-
POINTS-1250 - Épületmenedzsment-rendszer 2404201
-
POINTS-2500 - Épületmenedzsment-rendszer 2404202
-
NC4-DR-SMSALM - Épületmenedzsment-rendszer 1140562
-
DR-JSON - Épületmenedzsment-rendszer 1439254
-
DR-FLEX - Épületmenedzsment-rendszer 1394057
-
OFFICE-DEMO-PC - Épületmenedzsment-rendszer 2404321
-
SUP-0 - Épületmenedzsment-rendszer 2404065
-
SUP-1 - Épületmenedzsment-rendszer 2404136
-
SUP-10 - Épületmenedzsment-rendszer 2404156
-
SUP-100 - Épületmenedzsment-rendszer 2404157
-
SUP-UNL - Épületmenedzsment-rendszer 2404158
-
SUP-POINTS-500 - Épületmenedzsment-rendszer 2404159
-
SUP-POINTS-1250 - Épületmenedzsment-rendszer 2404160
-
SUP-POINTS-2500 - Épületmenedzsment-rendszer 2404161
-
SUP-POINTS-5000 - Épületmenedzsment-rendszer 2404162
-
SUP-POINTS-10000 - Épületmenedzsment-rendszer 2404163
-
SUP-UP-1 - Épületmenedzsment-rendszer 2404164
-
SUP-UP-100 - Épületmenedzsment-rendszer 2404165
-
SUP-UP-UNL - Épületmenedzsment-rendszer 2404166
-
DR-S-DB-CSV - Épületmenedzsment-rendszer 2404169
-
DR-S-DB-MYSQL - Épületmenedzsment-rendszer 2404171
-
DR-S-DB-ORCL - Épületmenedzsment-rendszer 2404172
-
DR-S-DB-SQL - Épületmenedzsment-rendszer 2404173
-
DR-S-JSON - Épületmenedzsment-rendszer 1231645
-
SUP-0-SMA-1YR - Épületmenedzsment-rendszer 2404175
-
SUP-0-SMA-3YR - Épületmenedzsment-rendszer 2404176
-
SUP-0-SMA-5YR - Épületmenedzsment-rendszer 2404177
-
SUP-1-SMA-1YR - Épületmenedzsment-rendszer 2404179
-
SUP-1-SMA-3YR - Épületmenedzsment-rendszer 2404180
-
SUP-1-SMA-5YR - Épületmenedzsment-rendszer 2404181
-
SUP-10-SMA-1YR - Épületmenedzsment-rendszer 2404183
-
SUP-10-SMA-3YR - Épületmenedzsment-rendszer 2404184
-
SUP-10-SMA-5YR - Épületmenedzsment-rendszer 2404185
-
SUP-100-SMA-1YR - Épületmenedzsment-rendszer 2404187
-
SUP-100-SMA-3YR - Épületmenedzsment-rendszer 2404188
-
SUP-100-SMA-5YR - Épületmenedzsment-rendszer 2404189
-
SUP-UNL-SMA-1YR - Épületmenedzsment-rendszer 2404191
-
SUP-UNL-SMA-3YR - Épületmenedzsment-rendszer 2404192
-
SUP-UNL-SMA-5YR - Épületmenedzsment-rendszer 2404193
-
PARTNER-ACCESS - Épületmenedzsment-rendszer 1139362
-
NCS-REMOTE-SUP - Épületmenedzsment-rendszer 1842502
-
NCS-REMOTE - Épületmenedzsment-rendszer 1842508
-
NCS-RECOVER-SUP - Épületmenedzsment-rendszer 1842510
-
NCS-RECOVER - Épületmenedzsment-rendszer 1842514
Az Ön előnyei
Időoptimalizált fejlesztés a Niagara 4 Framework révén
Az automatizálás és az épület-infrastruktúra minden fontos kommunikációs protokolljának támogatása
Tervezés, fejlesztés és megjelenítés a Java alapú Niagara 4 keretrendszerben
A Niagara 4 keretrendszer egyszerűen bővíthető saját programozású funkciókkal
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51