IB IL 24 TC-PAC
-
Analóg modul
2861360
Inline termisztor kapocs, tartozékokkal együtt (csatlakozó és feliratmező), 2-vezetékes csatlakozástechnika
Termékrészletek
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 12,2 mm |
| Magasság | 119,8 mm |
| Mélység | 71,5 mm |
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Inline lokális busz | |
| Csatlakozási mód | Inline belső vonalon keresztül |
| Átviteli sebesség | 500 kBit/s |
| Átviteli fizika | Réz |
| Modul | |
| ID kód (dec) | 190 |
| ID kód (hex) | BE |
| Hosszkód (hex) | 41 |
| Hosszkód (dec) | 65 |
| Folyamatadat-csatorna | 4 Bit |
| Beviteli címtartomány | 4 Bit |
| Kiadási címtartomány | 0 Byte |
| Regiszterhossz | 4 Bit |
| Paraméteradatok szükségessége | 1 Byte |
| Konfigurációs adatszükséglet | 4 Byte |
| Analóg: | |
| Bemenet megnevezése | ellenállás-érzékelő |
| A bemenet leírása | Bemenet PTC termisztor számára |
| Bemenetek száma | 1 |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Csatlakozástechnika | 2 vezetékes |
| Alkalmazható érzékelő típusok (RTD) | DIN 44081 ill. DIN 44082 szerinti hidegvezető |
| Bemeneti szűrési idő | típ. 10 ms |
| Áramforrások névleges értéke | max. 1,2 mA (< 8 V DC terhelésmentes feszültség esetén) |
| Ellenállási tartomány lineáris | 2,7 kΩ ... 3,5 kΩ (lekapcsolási terület, összellenállás) |
| 50 Ω ... 2,25 kΩ (munkaterület, összellenállás) | |
| Analóg: | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Csatlakozástechnika | 2 vezetékes |
| Kimenetek száma | 1 |
| Védőkapcsolás | zárlat- és túlterhelésálló |
| Kimeneti jel áram | 500 mA (kimenetenként) |
| Analóg feszültségjel | 24 V DC (US - 1 V) |
| Terhelés/kimeneti terhelés feszültségkimenet | < 2,7 kΩ (összellenállás magas kimeneti jel esetén) |
| Termékcsalád | Inline |
| Kialakítás | moduláris |
| Telepítési helyszín | Kapcsolószekrény |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 0,6 W |
| Potenciálok: A logika tápellátása (UL) | |
| Tápfeszültség | 7,5 V DC (belső potenciál érintkezőn) |
| Áramfelvétel | max. 60 mA |
| Potenciálok: Szegmenskör tápellátása (US) | |
| Tápfeszültség | 24 V DC (belső potenciál érintkezőn) |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | max. 500 mA |
| A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
| Vizsgálófeszültség: 5 V táplálás a beérkező terepi adatbuszhoz / 7,5 V táplálás (buszlogika) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 5 V táplálás a továbbmenő terepi adatbuszhoz / 7,5 V táplálás (buszlogika) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 7,5 V-os táplálás (buszlogika) / 24 V-os analóg táplálás (analóg periféria) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 24 V-os analóg táplálás (analóg periféria) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Terminsztor / minden más területre | 1200 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Csatlakozástechnika | |
| Megnevezés csatlakozás | Inline csatlakozónál |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 28 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Inline csatlakozónál | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 28 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 55 °C |
| Védettség | IP20 |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 80 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 2000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | -25 % ... 55 % (75 % átlagban, esetenként 85 %) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | -25 % ... 85 % |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 2861360 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DRI143 |
| Termékkulcs | DRI143 |
| GTIN | 4017918894306 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 85,1 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 50 g |
| Vámtarifaszám | 85389099 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | fd9be18a-16a8-4c03-b96c-8d8294d6c25b |
Kompatibilis termékek
-
-
IL CP - Kódoló csillag 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Feliratozómező 2727501
-
EMT (62X10)R - Betolható címke 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0808710
-
UCT-TMF 6 - Jelölő kapcsokhoz 0828746
-
UC-TMF 6 - Jelölő kapcsokhoz 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0809735
-
UCT-TMF 12 - Jelölő kapcsokhoz 0829214
-
UC-TMF 12 - Jelölő kapcsokhoz 0819233
Az Ön előnyei
Egyetlen termisztor csatlakoztatásához
Beépített kapcsolókimenet
Maximális megengedett terhelőáram: 500 mA
Diagnosztikai és állapotjelzések
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51