A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál. Ez lehetővé teszi a 24 V-os tápfeszültség betáplálását a fő áramkörbe (UM) és automatikusan rendelkezésre bocsátja az ellátást a 24 V-os áramköri szegmens (US) számára. A modul pólustévesztés és túlfeszültség elleni védelmi elemekkel rendelkezik. A belső biztosító a fő- és a szegmenskört biztosítja. Ez a modul egy LED-del rendelkezik a buszdiagnosztikához. Két bemeneti adatbitet foglal le, amelyek a tápfeszültség meglétét és a biztosító állapotát adják meg.
IB IL 24 PWR IN/2-F-D-PAC
-
Betápláló modul
2862152
Inline betápláló kapocs, tartozékokkal együtt (csatlakozó és feliratozó mező), 24 V DC, (betápláló és szegmensfeszültség-) biztosítóval és diagnosztikával
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 12,2 mm |
| Magasság | 119,8 mm |
| Mélység | 71,5 mm |
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Használati korlátozás | |
| CCCex-útmutató | Kínában robbanásveszélyes területen nem alkalmazható. |
| Inline lokálisbusz | |
| Interfészek száma | 2 |
| Csatlakozási mód | Inline belső vonalon keresztül |
| Átviteli sebesség | 500 kBit/s |
| Modul | |
| ID kód (dec) | 190 |
| ID kód (hex) | BE |
| Hosszkód (hex) | C2 |
| Hosszkód (dec) | 194 |
| Folyamatadat-csatorna | 2 Bit |
| Beviteli címtartomány | 2 Bit |
| Kiadási címtartomány | 0 Bit |
| Regiszterhossz | 2 Bit |
| Paraméteradatok szükségessége | 1 Byte |
| Konfigurációs adatszükséglet | 4 Byte |
| Termékcsalád | Inline |
| Kialakítás | moduláris |
| Telepítési helyszín | Kapcsolószekrény |
| A csatlakozók száma | 1 |
| Üzemmód | 2 bites folyamatadat-üzemmód |
| Különleges tulajdonságai | 24 V DC |
| UM, US | |
| biztosítóval (UM, US) | |
| diagnosztikával | |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 0,7 W |
| Vizsgálószakasz | 7,5 V-os táplálás (buszlogika) / 24 V-os táplálás (periféria) 500 V AC 50 Hz 1 min |
| 24 V-os táplálás (periféria) / működési földelés 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| 7,5 V-os táplálás (buszlogika) / FE 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem; Szuppresszordióda |
| Polaritásvédelem; Párhuzamos polaritástévesztés-védő dióda | |
| Túlterhelés-védelem és rövidzárvédelem a fő- és a szegmenskörben; Olvadóbiztosító, 5 x 20, 6,3 A-es, lomhaMás értékű biztosítók is használhatók. A biztosító maximális értéke 6,3 A lehet.A 2 A-esnél nagyobb értékű biztosítók közül csak lomha biztosítót használjon! | |
| Biztosító | SI 5 x 20 6, 300 AT (együtt szállítva) |
| Tápellátás | |
| Perifériafeszültség | 24 V DC |
| Perifériafeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Hullámosság | ± ±5 % |
| Maximális áramfelvétel | 4 A |
| Jellemző áramfelvétel | 30 mA |
| Potenciálok: A logika tápellátása (UL) | |
| Tápfeszültség | 7,5 V DC (belső potenciál érintkezőn) |
| Áramfelvétel | max. 25 mA |
| Teljesítményfelvétel | max. 0,19 W |
| Potenciálok: Az (UM) főáramkör táplálása | |
| Tápfeszültség | 24 V DC (Inline csatlakozón) |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V ... 30 V (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | típ. 4 A (Névleges érték) |
| Potenciálok: Szegmenskör tápellátása (US) | |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | típ. 4 A (Névleges érték) |
| Csatlakozástechnika | |
| Megnevezés csatlakozás | Inline csatlakozónál |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 28 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Inline csatlakozónál | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 28 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 55 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 2862152 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DRI121 |
| Termékkulcs | DRI121 |
| GTIN | 4017918894641 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 78,633 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 44 g |
| Vámtarifaszám | 85389099 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242610 |
| ECLASS-15.0 | 27242610 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001600 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 1fabced0-b1d9-4502-81ef-7b6b98b7e70e |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A 24 V-os UM főfeszültség betáplálása
A 24 V-os US szegmensfeszültség rendelkezésre bocsátása
A fő- és a szegmenskört belső biztosító védi
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51