A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál. Ezzel a modullal a kereskedelemben kapható hőelemek jelei rögzíthetők. A kapocs a DIN EN 60584-1 szabvány szerinti K típusú hőelemeket támogatja. A mért értékek normált formátumúak. Az Inline ECO modulok 0 °C és +55 °C közötti hőmérséklet-tartományra engedélyezettek. A szállítmány tartalmazza az elektronika aljzatot és az Inline dugaszt is.
IB IL UTH 4/K-ECO
-
Hőmérsékletmodul
2702503
Inline, Hőmérsékletmérő kapocs, Analóg UTH bemenetek: 4 (K típus), csatlakozástechnika: 2 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s, védettség: IP20, inline dugasszal
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 12,2 mm |
| Magasság | 119,8 mm |
| Mélység | 71,5 mm |
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Szín (Ház) | zöld (RAL 6021) |
| Inline lokális busz | |
| Interfészek száma | 2 |
| Csatlakozási mód | Inline belső vonalon keresztül |
| Átviteli sebesség | 500 kBit/s |
| Programozói adatok (LocalbusSlave) | |
| Hosszkód (hex) | 04 |
| ID kód (dec) | 126 |
| Hosszkód (dec) | 04 |
| folyamatadat-csatorna | 64 Bit |
| Beviteli címtartomány | 8 Byte |
| Kiadási címtartomány | 0 Byte |
| Paramétercsatorna (PCP) | 0 Byte |
| Regiszterhossz (busz) | 64 Bit |
| Terepi busz adattávirat (PROFIBUS) | |
| Paraméteradatok szükségessége | 1 Byte |
| Konfigurációs adatszükséglet | 4 Byte |
| Analóg: | |
| Bemenet megnevezése | Analóg UTH bemenetek |
| A bemenet leírása | Differenciálbemenetek |
| Bemenetek száma | 4 (K típus) |
| Csatlakozási mód | Inline csatlakozó |
| Csatlakozástechnika | 2 vezetékes |
| Megjegyzés a csatlakozástechnikához | árnyékolt |
| A/D átalakítási idő | típ. 120 ms |
| A/D átalakító felbontása | 24 Bit |
| Alkalmazható érzékelő típusok (TC) | K |
| Tűrés, relatív | tip. ± 0,2 % (a mérési tartomány végértékétől, beleértve az összehasonlítási hely tűrését is) |
| lásd a táblázatot a tűrésadatokhoz | |
| Tűrés, abszolút | tip. ± 1,9 K (Összehasonlítási hely) |
| lásd a táblázatot a tűrésadatokhoz | |
| Mérési elv | Sigma-Delta eljárás |
| Mérési érték ábrázolása | 16 Bit (15 Bit + előjel) |
| Folyamatadatok frissítése | < 10 ms |
| Védőkapcsolás | A bemenetek tranziensvédelme |
| Terméktípus | I/O Komponensek |
| Termékcsalád | Inline |
| Kialakítás | moduláris |
| Telepítési helyszín | Kapcsolószekrény |
| Szállítási terjedelem | inline dugasszal |
| Diagnosztikai jelzések | A belső perifériaellátás kiesése Periféria-hibajelentés a buszcsatoló részére |
| Az ellenőrző összeg hibája Periféria-hibajelentés a buszcsatoló részére | |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Szennyeződési fok | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 1,35 W |
| Potenciálok: A logika tápellátása (UL) | |
| Tápfeszültség | 7,5 V DC (belső potenciál érintkezőn) |
| Áramfelvétel | max. 55 mA |
| típ. 38 mA | |
| Potenciálok: Az analóg modulok tápellátása (UANA) | |
| Tápfeszültség | 24 V DC (belső potenciál érintkezőn) |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | max. 39 mA |
| típ. 32 mA | |
| A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
| Vizsgálófeszültség: Buszlogika (lokális busz, a logika tápellátása) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Analóg periféria | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Üzemi föld | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Csatlakozástechnika | |
| Megnevezés csatlakozás | Inline csatlakozónál |
| Inline csatlakozónál | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 28 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | 0 °C ... 55 °C |
| Védettség | IP20 |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Mechanikai vizsgálat | |
| Rázásállóság az EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 szerint | 5g |
| Ütésállóság az EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 szerint | 25g |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 2702503 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DRI143 |
| Termékkulcs | DRI143 |
| GTIN | 4055626206080 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 88,1 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 69 g |
| Vámtarifaszám | 85389099 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-sz.: 119-47-1) | |
| SCIP | 99ebccd0-4cd2-4dc9-bb44-b0387be87d18 |
Kompatibilis termékek
-
IB IL SCN-8 - Inline dugasz 2726337
-
SKS 8 - Árnyékolt csatlakozó kapocs 3240210
-
AB/SKS - Tartóbak 3240224
-
AB-SK/E - Tartóbak 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - N-gyűjtősín 0402174
-
IL CP - Kódoló csillag 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Feliratozómező 2727501
-
EMT (62X10)R - Betolható címke 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0808710
-
UCT-TMF 6 - Jelölő kapcsokhoz 0828746
-
UC-TMF 6 - Jelölő kapcsokhoz 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0809735
-
UCT-TMF 12 - Jelölő kapcsokhoz 0829214
-
UC-TMF 12 - Jelölő kapcsokhoz 0819233
-
SK 8 - Árnyékolt csatlakozó kapocs 3025163
-
SCC 15-NS35 - Árnyékolt csatlakozó kapocs 1019443
Az Ön előnyei
4 differenciálbemenet termoelemek számára
Mérési tartomány: -270 °C ... +1372 °C
2-vezetékes szenzorok csatlakoztatása
Diagnosztikai információ a folyamat-adatszóban
Diagnosztikai kijelző
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51