IB IL 24 DI 2-PAC - Digitális modul
2861221

Inline, Digitális beviteli kapocs, Digitális bemenetek: 2, 24 V DC, csatlakozástechnika: 4 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s, védettség: IP20, Inline dugasszal és feliratozómezővel

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Csatlakozás 2 digitális szenzor számára
2-, 3- és 4-vezetős technikájú szenzorok csatlakoztatása
Maximális megengedett terhelőáram szenzoronként: 250 mA
Diagnosztikai és állapotjelzések