IB IL RTD 4/NTC-ECO - Hőmérsékletmodul
1185434

Inline, Hőmérsékletmérő kapocs, Analóg RTD bemenetek: 4 (NTC, lineáris ellenállások), csatlakozástechnika: 2 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s, védettség: IP20, inline dugasszal

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

4 analóg bemenet
2-vezetékes szenzorok csatlakoztatása
Támogatott érzékelők: NTC, lineáris ellenállások
Adatformátum: szabványosított ábrázolás
Diagnosztikai információ a folyamat-adatszóban
Lineáris bemeneti tartomány 0 kΩ és 100 kΩ között