IB IL 120 DI 1-PAC - Digitális modul
2861917

Inline, Digitális beviteli kapocs, Digitális bemenetek: 1, 120 V AC, csatlakozástechnika: 3 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s, védettség: IP20, Inline dugasszal és feliratozómezővel

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Maximális megengedett terhelőáram: 500 mA
Csatlakozók egy digitális szenzor számára