A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál. Digitális jelek kiadására szolgál.
IB IL 24 DO 32/HD-NPN-PAC
-
Digitális modul
2878340
Inline, Digitális kimeneti kapocs, Digitális kimenetek: 32 (NPN), 24 V DC, csatlakozástechnika: 1 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s, védettség: IP20, Inline csatlakozókkal és feliratozómezőkkel
Termékrészletek
Méretrajz |
|
Szélesség | 48,8 mm |
Magasság | 119,8 mm |
Mélység | 71,5 mm |
Megjegyzés a méretadatokhoz | Tokozás méretei |
Megjegyzés az alkalmazásról | |
Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
Inline lokális busz | |
Interfészek száma | 2 |
Csatlakozási mód | Inline belső vonalon keresztül |
Átviteli sebesség | 500 kBit/s |
Modul | |
ID kód (dec) | 189 |
ID kód (hex) | BD |
Hosszkód (hex) | 02 |
Hosszkód (dec) | 02 |
Folyamatadat-csatorna | 32 Bit |
Beviteli címtartomány | 0 Byte |
Kiadási címtartomány | 4 Byte |
Regiszterhossz | 32 Bit |
Paraméteradatok szükségessége | 6 Byte |
Konfigurációs adatszükséglet | 4 Byte |
Digitális: | |
Kimenet megnevezése | Digitális kimenetek |
Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
Csatlakozástechnika | 1 vezetékes |
Kimenetek száma | 32 (NPN) |
Védőkapcsolás | A kimenetek túlterhelés-védelme, zárlatvédelme; elektronikus |
Kimeneti feszültség | 24 V (US - 1 V) |
Maximális bekapcsolási áram | max. 1,5 A (névleges lámpaterhelés esetén 20 ms-ra) |
Maximális kimeneti áram csatornánként | 500 mA |
Maximális kimeneti áram modulonként | 8 A |
Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC |
Kimeneti áram kikapcsolt állapotban | max. 300 µA |
Névleges induktív terhelés | 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
Névleges lámpaterhelés | 12 W |
Névleges ohmos terhelés | 12 W (48 Ω) |
Maximális kapcsolási frekvencia névleges ohmos terhelés esetén | max. 300 Hz (Ezt a kapcsolási frekvenciát a busz-résztvevők száma, a busz felépítése, az alkalmazott szoftver és vezérlő-, illetve számítógéprendszer korlátozza.) |
Viselkedés túlterhelés esetén | Automatikus újraindítás |
Viselkedés induktív túlterhelés esetén | A kimenet tönkremehet |
Viselkedés a feszültség lekapcsolásakor | A kimenet késleltetés nélkül követi a tápfeszültséget |
Túláram-lekapcsolás | min. 0,7 A |
Terméktípus | I/O Komponensek |
Termékcsalád | Inline |
Kialakítás | moduláris |
Szállítási terjedelem | Inline csatlakozókkal és feliratozómezőkkel |
A csatornák száma | 32 |
Üzemmód | Folyamadat-üzem (process data) 2 szóval |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Szennyeződési fok | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 4,15 W |
Védőkapcsolás | Túlterhelésvédelem, rövidzárvédelem a szegmenskörben; Elektronikus, 16 darab 2 csatornás meghajtóval |
Potenciálok: A logika tápellátása (UL) | |
Tápfeszültség | 7,5 V DC (belső potenciál érintkezőn) |
Áramfelvétel | max. 140 mA |
Potenciálok: Szegmenskör tápellátása (US) | |
Tápfeszültség | 24 V DC (belső potenciál érintkezőn) |
Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
Áramfelvétel | max. 8 A |
A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
Vizsgálófeszültség: 7,5 V-os táplálás (buszlogika) / 24 V-os táplálás (periféria) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Vizsgálófeszültség: 24 V-os táplálás (periféria) / működési földelés | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Vizsgálófeszültség: 7,5 V-os táplálás (buszlogika) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Csatlakozástechnika | |
Megnevezés csatlakozás | Inline csatlakozónál |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 28 ... 16 |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Inline csatlakozónál | |
Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 28 ... 16 |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 55 °C |
Védettség | IP20 |
Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Cikkszám | 2878340 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DRI132 |
Termékkulcs | DRI132 |
GTIN | 4046356048538 |
Tömeg/db (csomagolással) | 206,8 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 135 g |
Vámtarifaszám | 85389099 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | 95041e16-220b-4846-a2d8-b8354c693f5c |
Kompatibilis termékek
-
IB IL PD 24V-PAC - Potenciál-elosztó 2862987
-
IB IL DI/DO 8-PLSET - Csatlakozó készlet 2860950
-
IB IL SCN-8 - Inline dugasz 2726337
-
IL CP - Kódoló csillag 2742683
-
IB IL FIELD 8 - Feliratozómező 2727515
-
EMT (62X46)R - Betolható címke 0800059
-
IB IL FIELD 2 - Feliratozómező 2727501
-
EMT (62X10)R - Betolható címke 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0808710
-
UCT-TMF 6 - Jelölő kapcsokhoz 0828746
-
UC-TMF 6 - Jelölő kapcsokhoz 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0809735
-
UCT-TMF 12 - Jelölő kapcsokhoz 0829214
-
UC-TMF 12 - Jelölő kapcsokhoz 0819233
Az Ön előnyei
32 digitális kimenet, npn-kapcsoló
1 vezetős technikájú aktorok csatlakoztatása
Névleges áram kimenetenként: 500 mA
A modul összegárama: 8 A
Rövidzár- és túlterhelésvédett kimenetek
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51