A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál. Analóg áram- és feszültségjelek kiadására szolgál. A jelek rendelkezésre bocsátása 16 bit felbontással történik.
IB IL AO 2/SF-PAC
-
Analóg modul
2863083
Inline, Analóg kimeneti kapocs, Analóg kimenetek: 2, 0 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s, védettség: IP20, Inline csatlakozókkal és feliratozómezőkkel
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
BV
Engedély azonosítója: 20977/C1 BVBSH
Engedély azonosítója: 658aRINA
Engedély azonosítója: ELE121121XGABS
Engedély azonosítója: 22-2226444-PDAcULus által elismert
Engedély azonosítója: E140324LR
Engedély azonosítója: LR23398855TAcUL Listed
Engedély azonosítója: E256199UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E256199Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
2 analóg kimeneti csatorna
2 vezetős technikájú aktorok csatlakoztatása
Feszültségtartomány: 0 V ... 10 V
Áramtartományok: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
A kimeneti értékek két különböző formátumban ábrázolhatók
A kimenetek viselkedése hiba esetére paraméterezhető
Folyamatadatok frissítése a digitál-analóg átalakító átalakítási idejével együtt < 1 ms