IB IL AI 2/SF-PAC - Analóg modul
2861302

Inline, Analóg bemeneti modul, Analóg bemenetek: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s, védettség: IP20, Inline dugasszal és feliratozómezővel

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Az Ön előnyei

2 egyoldalon földelt analóg jelbemenet feszültség- vagy áramjelek választható csatlakoztatásához.
2-vezetékes szenzorok csatlakoztatása
Áramtartományok: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Feszültségtartományok: 0 V ... 10 V, ±10 V
A csatornák egymástól függetlenül a buszrendszeren keresztül paraméterezhetők
A mért értékek négy különböző formátumban ábrázolhatók
A felbontás megjelenítés formátumától és a méréstartománytól függ
Minden csatorna folyamatadatainak frissítése max. 1,5 ms alatt