IB IL 24 DI 4-PAC - Digitális modul
2861234

Inline, Digitális beviteli kapocs, Digitális bemenetek: 4, 24 V DC, csatlakozástechnika: 3 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s, védettség: IP20, Inline dugasszal és feliratozómezővel

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

4 digitális bemenet
2- és 3-vezetős technikájú szenzorok csatlakoztatása
Maximális megengedett terhelőáram szenzoronként: 250 mA
Maximális megengedett terhelőáram a modulból: 1 A