A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál. Digitális jelek kiadására szolgál.
IB IL 24 DO 4-PAC
-
Digitális modul
2861276
Inline, Digitális kimeneti kapocs, Digitális kimenetek: 4, 24 V DC, 500 mA, csatlakozástechnika: 3 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s, védettség: IP20, Inline dugasszal és feliratozómezővel
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
BV
Engedély azonosítója: 20977/C1 BVBSH
Engedély azonosítója: 658aRINA
Engedély azonosítója: ELE121121XGABS
Engedély azonosítója: 22-2226444-PDAcULus által elismert
Engedély azonosítója: E140324LR
Engedély azonosítója: LR23398855TAcULus Listed
Engedély azonosítója: E199827Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
4 digitális kimenet
2- és 3-vezetékes aktorok csatlakoztatása
Névleges áram kimenetenként: 500 mA
A modul összegárama: 2 A
Rövidzár- és túlterhelésvédett kimenetek