A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál. Digitális jelek rögzítésére szolgál.
IB IL 24 DI8/HD-PAC
-
Digitális modul
2700173
Inline, Digitális beviteli kapocs, Digitális bemenetek: 8, 24 V DC, csatlakozástechnika: 1 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s, védettség: IP20, Inline dugasszal és feliratozómezővel
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
RINA
Engedély azonosítója: ELE121121XGABS
Engedély azonosítója: 22-2226444-PDADNV
Engedély azonosítója: TAA00002CUcULus Listed
Engedély azonosítója: E140324cULus Listed
Engedély azonosítója: E199827Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
8 digitális bemenet
1-vezetékes szenzorok csatlakoztatása