IB IL 24 DO 16-PAC - Digitális modul
2861292

Inline, Digitális kimeneti kapocs, Digitális kimenetek: 16, 24 V DC, 500 mA, csatlakozástechnika: 3 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s, védettség: IP20, Inline csatlakozókkal és feliratozómezőkkel

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

16 digitális kimenet
2- és 3-vezetékes aktorok csatlakoztatása
Névleges áram kimenetenként: 500 mA
A modul összegárama: 8 A
Rövidzár- és túlterhelésvédett kimenetek