IB IL 24 FLM-PAC
-
Kommunikációs modul
2736903
Inline, Leágazó modul, az Inline helyi busz bővítéséhez, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s / 2 MBit/s, védettség: IP20, Inline dugasszal és feliratozómezővel
Termékrészletek
Méretrajz |
|
Szélesség | 12,2 mm |
Magasság | 136,8 mm |
Mélység | 71,5 mm |
Megjegyzés az alkalmazásról | |
Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
Használati korlátozás | |
EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
Használati korlátozás | |
CCCex-útmutató | Kínában robbanásveszélyes területen nem alkalmazható. |
Inline lokális busz | |
Interfészek száma | 1 (bejövő terepi busz) |
Csatlakozási mód | Inline belső vonalon keresztül |
Átviteli sebesség | 500 kBit/s / 2 MBit/s (ezeknél az átviteli sebességeknél Inline állomásokhoz alkalmazható) |
Inline lokális busz | |
A csatornák száma | továbbmenő lokális busz |
Csatlakozási mód | Inline árnyékolt csatlakozó |
Útmutató a csatlakozási módhoz | Standard INTERUS-vezeték |
Átviteli sebesség | 500 kBit/s / 2 MBit/s |
Modul | |
ID kód (dec) | none |
ID kód (hex) | nincs |
Beviteli címtartomány | 0 Byte |
Kiadási címtartomány | 0 Byte |
Regiszterhossz | 0 Byte |
Paraméteradatok szükségessége | 0 Byte |
Konfigurációs adatszükséglet | 0 Byte |
Terméktípus | I/O Komponensek |
Termékcsalád | Inline |
Kialakítás | moduláris |
Szállítási terjedelem | Inline dugasszal és feliratozómezővel |
Különleges tulajdonságai | az Inline helyi busz bővítéséhez |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 0,85 W |
Potenciálok: A logika tápellátása (UL) | |
Tápfeszültség | 7,5 V DC (belső potenciál érintkezőn) |
Áramfelvétel | 110 mA |
Potenciálok | |
Tápfeszültség | 24 V DC |
Áramfelvétel | max. 6 A (Fieldline Modular M8 helyi adatbusz, mindkét oldali betáplálás; egyenként legfeljebb 3 A a be- és kivezető vezetékre) |
max. 55 mA (belső) |
Csatlakozástechnika | |
Megnevezés csatlakozás | Inline csatlakozónál |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 28 ... 16 |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Inline csatlakozónál | |
Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 28 ... 16 |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 55 °C |
Védettség | IP20 |
Légnyomás (üzemeléskor) | 80 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 2000 m-ig) |
Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 75 % (75 % átlagban, esetenként 85 %) |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 75 % (75 % átlagban, esetenként 85 %) |
Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Cikkszám | 2736903 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DRI152 |
Termékkulcs | DRI152 |
GTIN | 4046356079204 |
Tömeg/db (csomagolással) | 92,8 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 43 g |
Vámtarifaszám | 85389099 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | d40353be-44b3-4e43-bd3b-e984f74d5bf8 |
Kompatibilis termékek
-
IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN - Inline árnyékolt csatlakozó 2740245
-
IL CP - Kódoló csillag 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Feliratozómező 2727501
-
EMT (62X10)R - Betolható címke 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0808710
-
UCT-TMF 6 - Jelölő kapcsokhoz 0828746
-
UC-TMF 6 - Jelölő kapcsokhoz 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0809735
-
UCT-TMF 12 - Jelölő kapcsokhoz 0829214
-
UC-TMF 12 - Jelölő kapcsokhoz 0819233
-
IB IL 24 SEG/F-D-PAC - Szegmentáló modul 2861904
-
IBS RBC METER/F-T - Terepibusz-vezeték 2723123
-
IBS RBC METER-T - Terepibusz-vezeték 2806286
Az Ön előnyei
M8-as Fieldline Modular csatlakoztatása M12-es Fieldline Modularhoz
M8-as vagy M12-es Fieldline Modular csakoztatása Inline Modularhoz
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51