IB IL DI 8/S0-PAC - Digitális modul
2897020

Inline, Digitális beviteli kapocs, Digitális bemenetek: 8 (S0 számlálóbemenetek), 24 V DC, csatlakozástechnika: 4 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s, védettség: IP20, Inline csatlakozókkal és feliratozómezőkkel

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

8 digitális bemenet
2-, 3- és 4-vezetős technikájú szenzorok csatlakoztatása
Maximális megengedett terhelőáram szenzoronként: 250 mA
Maximális megengedett terhelőáram a modulból: 2 A
32 bites számláló (felfelé és lefelé)
Diagnosztikai és állapotjelzések