A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál. Analóg feszültség- és áramjelek rögzítésére szolgál.
IB IL AI 2/SF-ME
-
Analóg modul
2863944
Inline, Analóg bemeneti modul, Analóg bemenetek: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s, védettség: IP20, Inline dugasszal és feliratozómezővel
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 12,2 mm |
| Magasság | 119,8 mm |
| Mélység | 71,5 mm |
| Megjegyzés a méretadatokhoz | Tokozás méretei |
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Használati korlátozás | |
| CCCex-útmutató | Kínában robbanásveszélyes területen nem alkalmazható. |
| Inline lokális busz | |
| Interfészek száma | 2 |
| Csatlakozási mód | Inline belső vonalon keresztül |
| Átviteli sebesség | 500 kBit/s |
| Modul | |
| ID kód (dec) | 127 |
| ID kód (hex) | 7F |
| Hosszkód (hex) | 02 |
| Hosszkód (dec) | 02 |
| Folyamatadat-csatorna | 32 Bit |
| Beviteli címtartomány | 4 Byte |
| Kiadási címtartomány | 4 Byte |
| Regiszterhossz | 32 Bit |
| Paraméteradatok szükségessége | 6 Byte |
| Konfigurációs adatszükséglet | 4 Byte |
| Analóg: Általános | |
| Bemenet megnevezése | Analóg bemenetek |
| A bemenet leírása | Single ended feszültség- vagy árambemenetek |
| Bemenetek száma | 2 |
| A/D átalakítási idő | típ. 120 µs (csatornánként) |
| Csatlakozási mód | Inline csatlakozó |
| Csatlakozástechnika | 2 vezetékes |
| Bemenő áramjel | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Bemeneti ellenállás árambemenet | 50 Ω (Mérőellenállás) |
| Bemenő feszültségjel | 0 V ... 10 V |
| -10 V ... 10 V | |
| Bemeneti ellenállás, feszültségbemenet | > 220 kΩ |
| Adatformátumok | IB IL, IB ST, IB RT, szabványosított ábrázolás |
| Határfrekvencia (3 dB) | 40 Hz |
| A jel - föld azonos ütemű feszültség tartománya | 40 V (árambemenet és üzemi földelő között) |
| 40 V (a feszültségbemenet és az üzemi földelő között) | |
| Mérési elv | fokozatos közelítés |
| Mérési felbontás | 13 Bit (12 Bit + előjel) |
| Mérési érték ábrázolása | 13 Bit (12 Bit + előjel) |
| Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem; Szuppresszordiódák az analóg bemeneteken |
| Termékcsalád | Inline |
| Kialakítás | moduláris |
| Telepítési helyszín | Kapcsolószekrény |
| Szállítási terjedelem | Inline dugasszal és feliratozómezővel |
| Üzemmód | Folyamadat-üzem (process data) 2 szóval |
| Diagnosztikai jelzések | A belső perifériaellátás kiesése igen |
| Perifériahiba Hibaüzenet a folyamatadatokban | |
| Alkalmazói hiba Hibaüzenet a folyamatadatokban | |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Szennyeződési fok | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 0,9 W |
| Potenciálok: A logika tápellátása (UL) | |
| Tápfeszültség | 7,5 V DC (belső potenciál érintkezőn) |
| Áramfelvétel | max. 60 mA |
| típ. 45 mA | |
| Potenciálok: Az analóg modulok tápellátása (UANA) | |
| Tápfeszültség | 24 V DC (belső potenciál érintkezőn) |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | max. 18 mA |
| típ. 13 mA | |
| A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
| Vizsgálófeszültség: 7,5-V tápellátás (buszlogika), 24-V tápellátás UANA / periféria | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 7,5-V tápellátás (buszlogika), 24-V tápellátás UANA / üzemi földelő | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Periféria / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Csatlakozástechnika | |
| Megnevezés csatlakozás | Inline csatlakozónál |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 28 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Inline csatlakozónál | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 28 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 55 °C |
| Védettség | IP20 |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 2863944 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DRI141 |
| Termékkulcs | DRI141 |
| GTIN | 4017918962654 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 81,5 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 81,5 g |
| Vámtarifaszám | 85389099 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 8ed59981-2d0f-4784-8012-926bd2933d02 |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 4,632 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
IB IL SCN-8 - Inline dugasz 2726337
-
IL CP - Kódoló csillag 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Feliratozómező 2727501
-
EMT (62X10)R - Betolható címke 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0808710
-
UCT-TMF 6 - Jelölő kapcsokhoz 0828746
-
UC-TMF 6 - Jelölő kapcsokhoz 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0809735
-
UCT-TMF 12 - Jelölő kapcsokhoz 0829214
-
UC-TMF 12 - Jelölő kapcsokhoz 0819233
Az Ön előnyei
2 egyoldalon földelt analóg jelbemenet feszültség- vagy áramjelek választható csatlakoztatásához.
2-vezetékes szenzorok csatlakoztatása
Áramtartományok: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Feszültségtartományok: 0 V ... 10 V, ±10 V
A csatornák egymástól függetlenül a buszrendszeren keresztül paraméterezhetők
A mért értékek négy különböző formátumban ábrázolhatók
Felbontás: 12 bit + előjel
Minden csatorna folyamatadatainak frissítése max. 1,5 ms alatt
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51