A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál. Analóg áramjelek kiadására szolgál. A kimeneti értékek normált formátumúak. Az Inline ECO modulok 0 °C és +55 °C közötti hőmérséklet-tartományra engedélyezettek. A szállítmány tartalmazza az elektronika aljzatot és az Inline dugaszt is.
IB IL AO 4/I/4-20-ECO
-
Analóg modul
2702497
Inline, Analóg kimeneti kapocs, Analóg kimenetek: 4, 4 mA ... 20 mA, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s, védettség: IP20, inline dugasszal
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Méretrajz |
|
Szélesség | 12,2 mm |
Magasság | 119,8 mm |
Mélység | 71,5 mm |
Megjegyzés az alkalmazásról | |
Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
Inline lokális busz | |
Interfészek száma | 2 |
Csatlakozási mód | Inline belső vonalon keresztül |
Átviteli sebesség | 500 kBit/s |
Modul | |
ID kód (dec) | 125 |
ID kód (hex) | 7D |
Hosszkód (hex) | 04 |
Hosszkód (dec) | 04 |
Folyamatadat-csatorna | 64 Bit |
Beviteli címtartomány | 0 Byte |
Kiadási címtartomány | 8 Byte |
Regiszterhossz | 64 Bit |
Paraméteradatok szükségessége | 1 Byte |
Konfigurációs adatszükséglet | 4 Byte |
Analóg: | |
Kimenet megnevezése | Analóg kimenetek |
Csatlakozástechnika | 2 vezetékes |
Megjegyzés a csatlakozástechnikához | árnyékolt, sodrott érpár |
Kimenetek száma | 4 |
D/A átalakító felbontása | 12 Bit |
Védőkapcsolás | Zárlatvédelem, túlterhelés-védelem; elektronikus |
Tranziensek elleni védelem; Szuppresszordióda | |
Adatformátumok | Szabványosított ábrázolás |
Kimeneti érték ábrázolása | 16 Bit |
Folyamatadatok frissítése | < 10 ms |
Kimeneti jel áram | 4 mA ... 20 mA |
Áramkimenet terhelés/kimeneti terhelés | < 300 Ω |
Terméktípus | I/O Komponensek |
Termékcsalád | Inline |
Kialakítás | moduláris |
Szállítási terjedelem | inline dugasszal |
Diagnosztikai jelzések | A belső perifériaellátás kiesése Periféria-hibajelentés a buszcsatoló részére |
Az ellenőrző összeg hibája Periféria-hibajelentés a buszcsatoló részére |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 2,4 W |
Potenciálok: A logika tápellátása (UL) | |
Tápfeszültség | 7,5 V DC (belső potenciál érintkezőn) |
Áramfelvétel | max. 50 mA |
típ. 40 mA | |
Potenciálok: Az analóg modulok tápellátása (UANA) | |
Tápfeszültség | 24 V DC (belső potenciál érintkezőn) |
Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
Áramfelvétel | max. 85 mA |
típ. 65 mA | |
A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
Vizsgálófeszültség: Buszlogika (lokális busz, a logika tápellátása) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Vizsgálófeszültség: Analóg periféria | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Vizsgálófeszültség: Üzemi föld | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Csatlakozástechnika | |
Megnevezés csatlakozás | Inline csatlakozónál |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 28 ... 16 |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Inline csatlakozónál | |
Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 28 ... 16 |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | 0 °C ... 55 °C (lásd a "Terheléscsökkenés" táblázatot az adatlapon) |
Védettség | IP20 |
Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2 szerint) |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2 szerint) |
Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Cikkszám | 2702497 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DRI142 |
Termékkulcs | DRI142 |
Katalógus oldalszáma | 118. (C-6-2019) oldal |
GTIN | 4055626204499 |
Tömeg/db (csomagolással) | 84,1 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 84,1 g |
Vámtarifaszám | 85389099 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | 30ccfc5f-17c5-46e9-aa3e-bb2c14995dd6 |
Kompatibilis termékek
-
IB IL SCN-8 - Inline dugasz 2726337
-
SKS 8 - Árnyékolt csatlakozó kapocs 3240210
-
SK 8 - Árnyékolt csatlakozó kapocs 3025163
-
SCC 15-NS35 - Árnyékolt csatlakozó kapocs 1019443
-
AB/SKS - Tartóbak 3240224
-
AB-SK/E - Tartóbak 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - N-gyűjtősín 0402174
-
IL CP - Kódoló csillag 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Feliratozómező 2727501
-
EMT (62X10)R - Betolható címke 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0808710
-
UCT-TMF 6 - Jelölő kapcsokhoz 0828746
-
UC-TMF 6 - Jelölő kapcsokhoz 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0809735
-
UCT-TMF 12 - Jelölő kapcsokhoz 0829214
-
UC-TMF 12 - Jelölő kapcsokhoz 0819233
Az Ön előnyei
4 analóg kimeneti csatorna
2 vezetős technikájú aktorok csatlakoztatása
Áramtartomány: 4 mA ... 20 mA
Adatformátum: szabványosított ábrázolás
Felbontás: 12 bit
Diagnosztikai kijelző
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51