A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál. Ezzel a modullal egy fő áramkörben egy biztosított részáramkör (szegmenskör) építhető fel. A belső biztosító a szegmenskört biztosítja. A modul nem feszültségbetáplálásra szolgál. Ezért nem rendelkezik pólustévesztés és túlfeszültség elleni védelmi elemekkel.
IB IL 24 SEG/F-PAC
-
Szegmentáló modul
2861373
Inline szegmenskapocs, kompletten tartozékokkal (csatlakozó és feliratozómező), 24 V DC, biztosítékkal
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
BV
Engedély azonosítója: 21725/C1 BVBSH
Engedély azonosítója: 658aRINA
Engedély azonosítója: ELE121121XGABS
Engedély azonosítója: 22-2226444-PDAcULus által elismert
Engedély azonosítója: E140324cULus Listed
Engedély azonosítója: E199827Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Automatikus szegmenskör-kialakítás a főáramkörön belül
A szegmenskört belső biztosító védi
Diagnosztikai és állapotjelzések