IB IL 24/230 DOR4/W-PAC - Relémodul
2861878

Inline, Relékapocs, Relékimenetek: 4 (potenciálmentes), Váltóérintkező, 24 V DC, 230 V AC, ohmos terhelések kapcsolására, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s, védettség: IP20, Inline csatlakozókkal és feliratozómezőkkel

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Biztonságos leválasztás
Potenciálmentes csatlakozás 4 digitális aktor számára
Névleges áram a kimeneten: 3 A
A modul összegárama: 3 A
Diagnosztikai és állapotjelzések