A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál. Digitális jelek kiadására szolgál.
IB IL 24 DO 8-PAC
-
Digitális modul
2861289
Inline, Digitális kimeneti kapocs, Digitális kimenetek: 8, 24 V DC, csatlakozástechnika: 4 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s, védettség: IP20, Inline csatlakozókkal és feliratozómezőkkel
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
BV
Engedély azonosítója: 21595/C1 BVBSH
Engedély azonosítója: 658aRINA
Engedély azonosítója: ELE121121XGABS
Engedély azonosítója: 22-2226444-PDAcULus által elismert
Engedély azonosítója: E140324Functional Safety
Engedély azonosítója: 968/EL 711.08/23cULus Listed
Engedély azonosítója: E199827Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
8 digitális kimenet
2, 3 és 4 vezetékes aktorok csatlakoztatása
Névleges áram kimenetenként: 500 mA
A modul összegárama: 4 A
Rövidzár- és túlterhelésvédett kimenetek
Diagnosztikai és állapotjelzések