IB IL TEMP 2 RTD-PAC - Hőmérsékletmodul
2861328

Inline, Hőmérsékletmérő kapocs, Analóg RTD bemenetek: 2, csatlakozástechnika: 2, 3, 4 vezetős, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s, védettség: IP20, Inline dugasszal és feliratozómezővel

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

2 bemenet ellenállásos hőmérséklet-érzékelők számára
Szenzortípusok: Pt, Ni, Cu, KTY a DIN és SAMA szabványok szerint
2-, 3- és 4-vezetős technikájú szenzorok csatlakoztatása
A csatornák egymástól függetlenül a buszrendszeren keresztül paraméterezhetők
A mért értékek három különböző formátumban ábrázolhatók
Mérési értékek rögzítése 16 bit felbontással