A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál. Ez lehetővé teszi a 24 V-os tápfeszültség betáplálását a fő áramkörbe (UM) és automatikusan rendelkezésre bocsátja az ellátást a 24 V-os áramköri szegmens (US) számára. A modul pólustévesztés és túlfeszültség elleni védelmi elemekkel rendelkezik. A belső biztosító a fő- és a szegmenskört biztosítja.
IB IL 24 PWR IN/2-F-PAC
-
Betápláló modul
2862136
Inline betápláló kapocs, kompletten tartozékokkal (csatlakozó és feliratozómező), 24 V DC, biztosítékkal (fő- és szegmensfeszültség)
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
LR
Engedély azonosítója: LR23398855TABV
Engedély azonosítója: 21725/C1 BVBSH
Engedély azonosítója: 658aRINA
Engedély azonosítója: ELE121121XGABS
Engedély azonosítója: 22-2226444-PDAcULus által elismert
Engedély azonosítója: E140324Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A 24 V-os UM főfeszültség betáplálása
A 24 V-os US szegmensfeszültség betáplálása vagy rendelkezésre bocsátása
Diagnosztikai és állapotjelzések