A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál. Analóg feszültségjelek kiadására szolgál. A kiadott értékek 8 bites vagy 16 bites értékként jelennek meg.
IB IL AO 4/8/U/BP-PAC
-
Analóg modul
2878036
Inline, Analóg kimeneti kapocs, Analóg kimenetek: 8, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s, védettség: IP20, Inline csatlakozókkal és feliratozómezőkkel
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 48,8 mm |
| Magasság | 136,8 mm |
| Mélység | 71,5 mm |
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Szín (Ház) | zöld (RAL 6021) |
| Inline lokális busz | |
| Csatlakozási mód | Inline belső vonalon keresztül |
| Átviteli sebesség | 500 kBit/s |
| Átviteli fizika | Réz |
| Programozói adatok (LocalbusSlave) | |
| Hosszkód (hex) | 05 |
| ID kód (dec) | 223 |
| Hosszkód (dec) | 05 |
| folyamatadat-csatorna | 80 Bit |
| Beviteli címtartomány | 10 Byte |
| Kiadási címtartomány | 10 Byte |
| Paramétercsatorna (PCP) | 2 Byte |
| Regiszterhossz (busz) | 96 Bit |
| Terepi busz adattávirat (PROFIBUS) | |
| Paraméteradatok szükségessége | 27 Byte |
| Konfigurációs adatszükséglet | 5 Byte |
| Analóg: | |
| Kimenet megnevezése | Analóg kimenetek |
| Csatlakozástechnika | 2 vezetékes |
| Megjegyzés a csatlakozástechnikához | árnyékolt |
| Kimenetek száma | 8 |
| D/A átalakító felbontása | 16 Bit |
| Védőkapcsolás | A kimenetek védelme tranziensek ellen |
| Adatformátumok | IB IL, IB ST, IB RT, normált ábrázolás, S7 kompatibilis |
| Kimeneti érték ábrázolása | 16 bit (15 bit + előjel) |
| Folyamatadatok frissítése | < 2 ms (üzemmódtól függően) |
| Analóg feszültségjel | 0 V ... 10 V |
| -10 V ... 10 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| Terhelés/kimeneti terhelés feszültségkimenet | > 2 kΩ 0,05 % |
| Terméktípus | I/O Komponensek |
| Termékcsalád | Inline |
| Kialakítás | moduláris |
| Telepítési helyszín | Kapcsolószekrény |
| Szállítási terjedelem | Inline csatlakozókkal és feliratozómezőkkel |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Szennyeződési fok | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 2,6 W |
| Potenciálok: A logika tápellátása (UL) | |
| Tápfeszültség | 7,5 V DC (belső potenciál érintkezőn) |
| Áramfelvétel | típ. 80 mA |
| Potenciálok: Az analóg modulok tápellátása (UANA) | |
| Tápfeszültség | 24 V DC (belső potenciál érintkezőn) |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | típ. 72 mA |
| Csatlakozástechnika | |
| Megnevezés csatlakozás | Inline csatlakozónál |
| Inline csatlakozónál | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 28 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 55 °C |
| Védettség | IP20 |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Mechanikai vizsgálat | |
| Rázásállóság az EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 szerint | 5g |
| Ütésállóság az EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 szerint | 25g |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 2878036 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DRI142 |
| Termékkulcs | DRI142 |
| GTIN | 4046356048439 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 245,2 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 215 g |
| Vámtarifaszám | 85389099 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 8767bde3-621f-4d89-9306-5a3ce35ca494 |
Kompatibilis termékek
-
IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN - Inline árnyékolt csatlakozó 2740245
-
IL CP - Kódoló csillag 2742683
-
IB IL FIELD 8 - Feliratozómező 2727515
-
EMT (62X46)R - Betolható címke 0800059
-
IB IL FIELD 2 - Feliratozómező 2727501
-
EMT (62X10)R - Betolható címke 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0808710
-
UCT-TMF 6 - Jelölő kapcsokhoz 0828746
-
UC-TMF 6 - Jelölő kapcsokhoz 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0809735
-
UCT-TMF 12 - Jelölő kapcsokhoz 0829214
-
UC-TMF 12 - Jelölő kapcsokhoz 0819233
Az Ön előnyei
Rövid frissítési idő, < 1 ms
Rövidzárvédett áramkimenetek
Kétpólusú kimenetek
Mérési értékek rögzítése 16 bit felbontással
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51