A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál. Lehetővé teszi a kereskedelmi forgalomban kapható, soros interfésszel ellátott perifériák buszrendszeren történő működtetését.
IB IL RS UNI-PAC
-
Kommunikációs modul
2700893
Inline, Kommunikációs kapocs, interfész RS-232, RS-485, RS-422: 1 (csak az egyikkel üzemeltethető), átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s, védettség: IP20, Inline csatlakozókkal és feliratozómezőkkel
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 24,4 mm |
| Magasság | 135 mm |
| Mélység | 71,5 mm |
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Használati korlátozás | |
| CCCex-útmutató | Kínában robbanásveszélyes területen nem alkalmazható. |
| Inline lokális busz | |
| Interfészek száma | 2 |
| Csatlakozási mód | Inline belső vonalon keresztül |
| Átviteli sebesség | 500 kBit/s |
| RS-232, RS-485, RS-422 | |
| Interfészek száma | 1 (csak az egyikkel üzemeltethető) |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Használjon árnyékolt vezetékeket. |
| Átviteli sebesség | 110 Bit/s ... 250000 Bit/s (paraméterezhető) |
| Átviteli fizika | Réz |
| Támogatott protokollok | Transzparens, vég-vég mód, XON/XOFF |
| Lezáró ellenállás | típ. 120 Ω (aktív, beépített) |
| Adatbitek | 5 ... 8 |
| Stopbitek | 1 vagy 2 |
| Bemeneti puffer | 4 kByte |
| Kimeneti puffer | 1 kByte |
| Modul | |
| ID kód (dec) | 223 |
| ID kód (hex) | DF |
| Hosszkód (hex) | 1F |
| Hosszkód (dec) | 31 |
| Folyamatadat-csatorna | 496 Bit |
| Beviteli címtartomány | max. 62 Byte |
| Kiadási címtartomány | max. 62 Byte |
| Regiszterhossz | 64 Byte |
| Paraméteradatok szükségessége | 23 Byte |
| Konfigurációs adatszükséglet | 5 Byte |
| Termékcsalád | Inline |
| Kialakítás | moduláris |
| Telepítési helyszín | Kapcsolószekrény |
| Szállítási terjedelem | Inline csatlakozókkal és feliratozómezőkkel |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Szennyeződési fok | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 1,3 W |
| Potenciálok: A logika tápellátása (UL) | |
| Tápfeszültség | 7,5 V DC (belső potenciál érintkezőn) |
| Áramfelvétel | max. 90 mA (a soros interfész valamennyi csatlakozója rövidre zárva) |
| típ. 78 mA | |
| Potenciálok: Az (UM) főáramkör táplálása | |
| Tápfeszültség | 24 V DC (belső potenciál érintkezőn) |
| Áramfelvétel | max. 25 mA |
| típ. 15 mA | |
| A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
| Vizsgálófeszültség: Soros interfész / 7,5 V-os tápellátás (buszlogika) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Soros interfész / 24 V-os tápellátás UM | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Soros interfész / üzemi föld | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 7,5 V-os táplálás (buszlogika) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 24 V-os tápellátás (UM) / üzemi föld | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Csatlakozástechnika | |
| Megnevezés csatlakozás | Inline csatlakozónál |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 28 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Inline csatlakozónál | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 28 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 55 °C |
| Védettség | IP20 |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 2700893 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DRI151 |
| Termékkulcs | DRI151 |
| GTIN | 4046356657129 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 159,9 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 135 g |
| Vámtarifaszám | 85389099 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 66df9a2f-4646-4382-b2e8-5a02b6534d93 |
Kompatibilis termékek
-
IB IL AO/CNT-PLSET - Csatlakozó készlet 2732664
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Inline árnyékolt csatlakozó 2726353
-
IB IL SCN-8 - Inline dugasz 2726337
-
IL CP - Kódoló csillag 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Feliratozómező 2727501
-
EMT (62X10)R - Betolható címke 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0808710
-
UCT-TMF 6 - Jelölő kapcsokhoz 0828746
-
UC-TMF 6 - Jelölő kapcsokhoz 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0809735
-
UCT-TMF 12 - Jelölő kapcsokhoz 0829214
-
UC-TMF 12 - Jelölő kapcsokhoz 0819233
Az Ön előnyei
Soros be- és kimeneti csatorna RS-232, RS-422 és RS-485 kivitelben
Különféle protokollok támogatása
Az átviteli sebesség 250000 bit/s-ig beállítható
Az adatbitek, stopbitek száma és a paritás beállítható
Paraméterezés folyamatadatokon vagy PCP-n keresztül
DIP kapcsolókkal beállítható folyamatadat-szélesség: 7, 15 vagy 31 szó
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51