A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál. Analóg feszültség- és áramjelek rögzítésére szolgál.
IB IL AI 2/SF-230-PAC
-
Analóg modul
2861577
Inline, Analóg bemeneti modul, Analóg bemenetek: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s, 3 dB-es sarokfrekvencia 230 Hz, védettség: IP20, Inline dugasszal és feliratozómezővel
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Méretrajz |
|
Szélesség | 12,2 mm |
Magasság | 136,8 mm |
Mélység | 71,5 mm |
Megjegyzés a méretadatokhoz | Tokozás méretei |
Megjegyzés az alkalmazásról | |
Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
Inline lokális busz | |
Interfészek száma | 2 |
Csatlakozási mód | Inline belső vonalon keresztül |
Átviteli sebesség | 500 kBit/s |
Modul | |
ID kód (dec) | 127 |
ID kód (hex) | 7F |
Hosszkód (hex) | 02 |
Hosszkód (dec) | 02 |
Folyamatadat-csatorna | 32 Bit |
Beviteli címtartomány | 4 Byte |
Kiadási címtartomány | 4 Byte |
Regiszterhossz | 32 Bit |
Paraméteradatok szükségessége | 6 Byte |
Konfigurációs adatszükséglet | 4 Byte |
Analóg: Általános | |
Bemenet megnevezése | Analóg bemenetek |
A bemenet leírása | Single ended feszültség- vagy árambemenetek |
Bemenetek száma | 2 |
A/D átalakítási idő | típ. 120 µs (csatornánként) |
Csatlakozási mód | Inline árnyékolt csatlakozó |
Csatlakozástechnika | 2 vezetékes |
Megjegyzés a csatlakozástechnikához | árnyékolt |
Bemenő áramjel | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
-20 mA ... 20 mA | |
Bemeneti ellenállás árambemenet | 50 Ω (Mérőellenállás) |
Bemenő feszültségjel | 0 V ... 10 V |
-10 V ... 10 V | |
Bemeneti ellenállás, feszültségbemenet | > 220 kΩ |
Adatformátumok | IB IL, IB ST, IB RT, szabványosított ábrázolás |
Határfrekvencia (3 dB) | 230 Hz |
A jel - föld azonos ütemű feszültség tartománya | 40 V (árambemenet és üzemi földelő között) |
40 V (a feszültségbemenet és az üzemi földelő között) | |
Mérési elv | fokozatos közelítés |
Mérési felbontás | 16 bit (15 bit + előjel) |
Mérési érték ábrázolása | 16 bit kettes komplemens |
Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem; Szuppresszordiódák az analóg bemeneteken |
Terméktípus | I/O Komponensek |
Termékcsalád | Inline |
Kialakítás | moduláris |
Szállítási terjedelem | Inline dugasszal és feliratozómezővel |
Üzemmód | Folyamadat-üzem (process data) 2 szóval |
Különleges tulajdonságai | 3 dB-es sarokfrekvencia 230 Hz |
Diagnosztikai jelzések | A belső perifériaellátás kiesése igen |
Perifériahiba Hibaüzenet a folyamatadatokban | |
Alkalmazói hiba Hibaüzenet a folyamatadatokban | |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Szennyeződési fok | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 0,9 W |
Potenciálok: A logika tápellátása (UL) | |
Tápfeszültség | 7,5 V DC (belső potenciál érintkezőn) |
Áramfelvétel | max. 60 mA |
típ. 45 mA | |
Potenciálok: Az analóg modulok tápellátása (UANA) | |
Tápfeszültség | 24 V DC (belső potenciál érintkezőn) |
Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
Áramfelvétel | max. 18 mA |
típ. 13 mA | |
A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
Vizsgálófeszültség: 7,5-V tápellátás (buszlogika), 24-V tápellátás UANA / periféria | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Vizsgálófeszültség: 7,5-V tápellátás (buszlogika), 24-V tápellátás UANA / üzemi földelő | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Vizsgálófeszültség: Periféria / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Csatlakozástechnika | |
Megnevezés csatlakozás | Inline csatlakozónál |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 28 ... 16 |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Inline csatlakozónál | |
Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 28 ... 16 |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 55 °C |
Védettség | IP20 |
Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Cikkszám | 2861577 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DRI141 |
Termékkulcs | DRI141 |
GTIN | 4017918907440 |
Tömeg/db (csomagolással) | 89,7 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 47 g |
Vámtarifaszám | 85389099 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242601 |
ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | 324ecaf7-2c4c-4e35-b758-a8ef22e5dd93 |
Kompatibilis termékek
-
IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN - Inline árnyékolt csatlakozó 2740245
-
IL CP - Kódoló csillag 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Feliratozómező 2727501
-
EMT (62X10)R - Betolható címke 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0808710
-
UCT-TMF 6 - Jelölő kapcsokhoz 0828746
-
UC-TMF 6 - Jelölő kapcsokhoz 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0809735
-
UCT-TMF 12 - Jelölő kapcsokhoz 0829214
-
UC-TMF 12 - Jelölő kapcsokhoz 0819233
Az Ön előnyei
2 egyoldalon földelt analóg jelbemenet feszültség- vagy áramjelek választható csatlakoztatásához.
2-vezetékes szenzorok csatlakoztatása
Áramtartományok: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Feszültségtartományok: 0 V ... 10 V, ±10 V
A csatornák egymástól függetlenül a buszrendszeren keresztül paraméterezhetők
A mért értékek négy különböző formátumban ábrázolhatók
A felbontás megjelenítés formátumától és a méréstartománytól függ
Minden csatorna folyamatadatainak frissítése max. 1,5 ms alatt
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51