A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál. Két egymástól függetlenül és potenciálfüggetlenül kivezetett relé váltóérintkezővel van ellátva.
IB IL 24/48 DOR 2/W-PAC
-
Relémodul
2863119
Inline, Relékapocs, Relékimenetek: 2 (potenciálmentes), Váltóérintkező, 24 V AC, 48 V DC, ohmos terhelések kapcsolására, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s, védettség: IP20, Inline dugasszal és feliratozómezővel
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
BV
Engedély azonosítója: 20989_C1 BVABS
Engedély azonosítója: 22-2226444-PDADNV
Engedély azonosítója: TAA00002CUKompatibilis termékek
Az Ön előnyei
2 relé
Potenciálfüggetlen csatlakozás 2 digitális aktor számára