Kizárólag a Phoenix Contact vezérlői alatt alkalmazza ezt a modult. A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál. Lehetővé teszi egy alsóbb szintű MP-Bus bekötését az Inline állomásba. Az Inline állomáson belül a modul masterként működik az alsóbb szintű MP-Bus számára. Az MP-Bus egy több csomópontos busz. A BELIMO Automation AG (Svájc) fejlesztette ki, és az épületautomatizálás beállító hajtóműveinek hagyományos 0 V ... 10 V-os interfészeit váltja fel. Az MP-Bus csökkenti a vezetékezési költségeket és visszajelző csatornát kínál az érzékelő- és állapotinformációk számára. A busz- és a tápvezetékek egy standard installációs kábelen osztoznak.
IB IL MP-BUS-PAC
-
Kommunikációs modul
2702921
Inline, több csomópontos busz-master, interfész MP-Bus, több csomópontos busz csatlakoztatásához, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s, védettség: IP20, Inline dugasszal és feliratozómezővel
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 12,2 mm |
| Magasság | 119,8 mm |
| Mélység | 71,5 mm |
| Megjegyzés a méretadatokhoz | Tokozás méretei |
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Inline lokális busz | |
| Interfészek száma | 2 |
| Csatlakozási mód | Inline belső vonalon keresztül |
| Átviteli sebesség | 500 kBit/s |
| MP-Bus | |
| Csatlakozási mód | Inline csatlakozó |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Jelcsatlakozás: 2 eres, tápfeszültséggel 3 eres |
| Modul | |
| ID kód (dec) | 191 |
| ID kód (hex) | BF |
| Hosszkód (hex) | 08 |
| Hosszkód (dec) | 8 |
| Folyamatadat-csatorna | 128 Bit |
| Beviteli címtartomány | 16 Byte |
| Kiadási címtartomány | 16 Byte |
| Regiszterhossz | 128 Bit |
| Termékcsalád | Inline |
| Kialakítás | moduláris |
| Telepítési helyszín | Kapcsolószekrény |
| Szállítási terjedelem | Inline dugasszal és feliratozómezővel |
| Üzemmód | 8 szavas folyamatadat-üzemmód |
| Különleges tulajdonságai | több csomópontos busz csatlakoztatásához |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Szennyeződési fok | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potenciálok: A logika tápellátása (UL) | |
| Tápfeszültség | 7,5 V DC (belső potenciál érintkezőn) |
| Áramfelvétel | max. 90 mA |
| típ. 70 mA | |
| Teljesítményfelvétel | max. 675 mW |
| típ. 525 mW | |
| Potenciálok: Az (UM) főáramkör táplálása | |
| Tápfeszültség | 24 V DC (belső potenciál érintkezőn) |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | max. 20 mA |
| típ. 8 mA | |
| Potenciálok: Szegmenskör tápellátása (US) | |
| Tápfeszültség | 24 V DC (belső potenciál érintkezőn) |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | max. 8 A |
| A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
| Vizsgálófeszültség: Periféria (UM, US), több csomópontos busz / 7,5 V-os tápellátás (buszlogika) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Periféria (UM, US), több csomópontos busz / üzemi földelő | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 7,5 V-os táplálás (buszlogika) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Csatlakozástechnika | |
| Megnevezés csatlakozás | Inline csatlakozónál |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 28 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Inline csatlakozónál | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 28 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 55 °C |
| Védettség | IP20 |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 2702921 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DRHABA |
| Termékkulcs | DRHABA |
| GTIN | 4055626745749 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 88 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 61 g |
| Vámtarifaszám | 85389099 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242605 |
| ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
MP-Bus master maximum 16 MP-Bus résztvevő csatlakoztatására
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51