IB IL 24 DI 32/HD-PAC - Digitális modul
2862835

Inline, Digitális beviteli kapocs, Digitális bemenetek: 32, 24 V DC, csatlakozástechnika: 1 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s, védettség: IP20, Inline csatlakozókkal és feliratozómezőkkel

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Az Ön előnyei

32 digitális bemenet
1-vezetékes szenzorok csatlakoztatása