Biztonságos kommunikáció a funkcionális épületekben

A funkcionális épületek megbízható automatizálásához és digitalizálásához elengedhetetlen az összes résztvevő megbízható hálózatba kötése. A kommunikációs technika átfogó COMPLETE line termékcsaládja lehetővé teszi az intelligens épületautomatizálást.

Interaktív kép: A biztonságos kommunikációs infrastruktúra felépítése funkcionális épületekben
Biztonságos kommunikáció
Robusztus ipari routereink különböző hálózatokat kapcsolnak össze kábelen (LAN router és NAT router) vagy mobiltelefonos hálózaton keresztül (3G/UMTS/4G/LTE router), távkarbantartás vagy a helyi hálózat biztosítása céljából.
Tudjon meg többet
Biztonságos kommunikáció
Vezetékes kommunikáció
Az Ethernet-bővítőkkel az Ethernet hálózatok nagy távolságon, kis költséggel kapcsolhatók össze. Itt a gigabites alkalmazások és az akár 20 km-es távolságok is lehetségesek.
Tudjon meg többet
Vezetékes kommunikáció
Vezeték nélküli kommunikáció
A Phoenix Contact TC ROUTER mobiltelefonos routerei robusztus adatkapcsolatokat tesznek lehetővé a 4G mobiltelefon-hálózatokon keresztül. Ezzel mobil szélessávú kapcsolatok hozhatók létre a telephelyek nagy rugalmasságú hálózatba kötéséhez minden olyan helyen, ahol nem áll rendelkezésre vezetékes internetkapcsolat.
Tudjon meg többet
Vezeték nélküli kommunikáció
Biztonságos kommunikáció
Robusztus ipari routereink különböző hálózatokat kapcsolnak össze kábelen (LAN router és NAT router) vagy mobiltelefonos hálózaton keresztül (3G/UMTS/4G/LTE router), távkarbantartás vagy a helyi hálózat biztosítása céljából.
Tudjon meg többet
Biztonságos kommunikáció
Helyiségkezelés
Ember-gép interfészeinkkel (HMI) és ipari PC-inkkel (IPC) hatékonyan kezelheti és felügyelheti berendezéseinek állapotát. Használja ki a maximális méretezhetőséget automatizálási megoldásának kezelési koncepciójában.
Tudjon meg többet
Helyiségkezelés
OT Ethernet infrastruktúra
Ipari Ethernet switcheink választéka menedzselhető és nem menedzselhető switcheket foglal magában, gigabites sebességgel, PoE táplálással, IEC 61850 tanúsítással és kalapsínre szereléssel.
Tudjon meg többet
OT Ethernet infrastruktúra
Communication Switch
Ipari Ethernet switcheink választéka menedzselhető és nem menedzselhető switcheket foglal magában, gigabites sebességgel, PoE táplálással, IEC 61850 tanúsítással és kalapsínre szereléssel.
Tudjon meg többet
Communication Switch
Tápellátás, védelem és felügyelet
A funkcionális épületek épületmenedzselését megbízhatóan el kell látni energiával, meg kell védeni a károsodásoktól, és felügyelni kell azokat az energiaigény szempontjából. A COMPLETE line rendszerszintű megoldásokat kínál Önnek az energia betáplálásához, védelméhez és felügyeletéhez a funkcionális építészet terén.
Tudjon meg többet
Tápellátás, védelem és felügyelet
Vezérlés és kapcsolás
A funkcionális épületek épületmenedzselésének sokféle alkalmazást kell központilag vezérelnie, ilyenek például az IT-biztonság, a helyiségautomatizálás, a fűtés-szellőztetés-klíma vagy a tápellátási koncepciók. A COMPLETE line az Emalytics épületmenedzselő rendszerrel, valamint a hozzá tartozó összetevőkkel platformot kínál valamennyi alkalmazás vezérléséhez és kapcsolásához.
Tudjon meg többet
Vezérlés és kapcsolás

Biztonságos kommunikáció a funkcionális épületekben

A switchek és az OT Ethernet sokféle készüléket és rendszert képesek a kommunikációba bekötni.

Legyen szó vezetéken keresztül a következőkkel: üvegszál, Ethernet, rézvezetékes buszok, SPE; avagy vezeték nélkül WLAN-on vagy LTE/5G-n keresztül, a COMPLETE line sokféle megoldást kínál az épületen belüli kommunikációhoz.

Az mGuard biztonságos, az ipari szabványoknak megfelelő kommunikációt kínál.

A helyiség-kezelőkészülékek helyszíni tájékoztatást és a helyiségfunkciók széles skálájának egyéni beállítását kínálják a felhasználóknak.

Emalytics épületmenedzselő rendszer
Building Intelligence – Önnel együtt haladunk a digitális átállás útján

Az Emalytics épületmenedzselő rendszer lehetővé teszi a soros vagy Ethernet interfészű terepi készülékek vagy rendszerek egyszerű hálózatba kötését. Az Emalytics központi eleme az IoT keretrendszer, amely minden vezérelt egység adatait egységes formátumra normalizálja.

Emalytics épületmenedzselő rendszer
Az Emalytics épületmenedzselő rendszer egy okostelefonon