VL3 PPCS12 2430
-
Panel PC
1494293
VL3 panel-PC IP66 védettséggel, 12" PCAP érintőképernyővel, Intel Atom® x6413E processzorral, 16 GB RAM-mal, 120 GB háttértárral
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | A terméket úgy készítjük elő, hogy az 2027. december 11-től megfeleljen az EU kiberrezilienciáról szóló rendelet (CRA) követelményeinek a CRA-val kapcsolatban jelen állás szerint rendelkezésre álló információk alapján. |
| Terméktípus | Panel-PC |
| Különleges tulajdonságai | A terméket előkészítjük a kiberrezilienciáról szóló rendeletre (CRA) |
| Számítógép-adatok | |
| Processzor | Intel Atom® x6413E 1.5 GHz |
| Trusted Platform Module | fTPM 2.0 |
| Operációs rendszer | operációs rendszer nélkül |
| Belső memória | 16 GB LPDDR4 |
| Adattároló | 120 GB, 3D TLC |
| Hűtés | passzív |
| Raid rendszer | RAID rendszer nélkül |
| Kijelző | |
| A kijelző típusa | 30.7 cm / 12.1"-TFT |
| Képernyő felbontása | 1280 x 800 Képpont (WXGA) |
| Kijelzőformátumok | 16:9 |
| Érintéses technológia | projektív-kapacitív (PCAP) |
| Kijelzőmegvilágítás típusa | LED |
| Fényerő | 500 cd/m² |
| MTBF | 50000 óra |
| Színskála | 16,7 millió szín |
| Leolvasási szög, bal oldalon | 88,00 ° |
| Leolvasási szög, jobb oldalon | 88,00 ° |
| Leolvasási szög, fent | 88,00 ° |
| Leolvasási szög, lent | 88,00 ° |
| Akkumulátor élettartam | 5 év (jell.) |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség | 24 V DC ±20 % |
| Maximális áramfelvétel | 2,44 A (24 V DC) |
| Valósidejű óra | |
| Valósidejű óra | igen (akkuval pufferelt) |
| Teljesítményellátás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,35 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,35 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Interfészek | 2x USB 3.1 Gen. 1, Typ A |
| 1x COM (RS-232/422/485) | |
| Monitorkimenet | 1x DP++ 1.4 |
| Hálózat | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN chipset | Intel® I226-IT |
| Külső méretek | |
| Szélesség / Magasság / Mélység | 302 mm / 229 mm / 73 mm (Külső felszerelési méret) |
| Beszerelési méret | |
| Szélesség / Magasság / Beépítési mélység | 292 mm / 219 mm / (Beépítési bevágás) |
| Szín (Ház) | világosszürke (RAL 7035) |
| Anyag előlap | Alumínium (természetes eloxált) |
| Készülékház anyaga | acéllemez |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP66 (Homlokoldal (előlaptartó)) |
| IP30 (Hátoldal/körben, ha a VESA telepítve van) | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
| Magassági viszony | 2000 m |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Ütésállóság | 15 g, 11 ms impulzustartammal |
| Rezgésállóság (üzem) | 1g az EN 60068-2-6 szabvány szerint |
| Megfelelőség / engedélyek | |
| Konformitás | CE-konform |
| UL, USA / Kanada | UL 61010-1, UL 61010-2-201 |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Szerelési mód | Szerelési kivágás |
| VESA tartó | |
| Tartórendszer | VESA MIS-D 100 C |
| Cikkszám | 1494293 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DRBAAB |
| Termékkulcs | DRBAAB |
| GTIN | 4063151941284 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 5 460 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 4 120 g |
| Vámtarifaszám | 84715000 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
| ECLASS-15.0 | 19200103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001414 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead|7439-92-1 (CAS-sz.: Erre nem vonatkozik) |
Kompatibilis termékek
-
SI-RND-U1A - Adatinterfész 1425185
-
DP TO VGA ADPTR - Adapter 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adapter 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Összekötőkábel 2404774
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1966101
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1847068
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1751312
-
VL3 UPC PORT COVER KIT - Fedél 1452726
-
TP6/WP6/VL3 MOUNTING HW (2PCS) - Szerelőperem 1289537
-
UNO2-PS/1AC/24DC/120W - Tápellátás 1110466
-
TRIO3-PS/1AC/24DC/5 - Tápellátás 1159037
-
STEP3-PS/1AC/24DC/5/PT - Tápellátás 1088478
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/5 - Tápellátás 2904600
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/SC - DC/DC átalakító 1046800
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/PT - DC/DC átalakító 2910119
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 GY7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1561300
-
TP/WP 6000 RTC BATTERY KIT - Akkumulátor 1289761
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51