VMT 9000
-
Panel PC
1084510
Konfigurálható, strapabíró panel PC napsütésben is olvasható megjelenítővel (analóg-rezisztív, vagy PCAP érintőtechnológia), zárt, IP66 védettségű készülékház (homlok- és hátoldalon), valamint kiterjesztett hőmérséklet-tartomány. Konfigurálható: egyebek mellett kijelző, adattároló és operációs rendszer.
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Csavar nélküli kialakítása egyszerűvé teszi a tisztítást
Időjárásálló IP66-os védettség
Napfényben is jól olvasható kijelző
Munkavédelmi kesztyűben is kezelhető (PCAP esetén is)
Kényelmesen kezelhető 4 szabadon programozható előlapi nyomógombbal