Rack PC-k

Rack PC-k

Rack PC-ink maximális rendszerteljesítményt biztosítanak a nagy adatmennyiségek gyűjtése és feldolgozása terén az ipari automatizálásban vagy a gép- és berendezésgyártásban, a gépi tanulás területén. A rackbe szerelhető PC-k rugalmas alkalmazásfüggő bővítése érdekében a rack-számítógépek megfelelnek az általános 19" ipari szabványnak. Használja ki a legmagasabb teljesítményosztályba tartozó komponensek előnyeit.

Állványba való számítógépeink előnyei

  • A 19 hüvelykes állványmérethez kialakítva, 2 U vagy 4 U (magassági egység) magassággal
  • Mindenféle alkalmazáshoz használható a méretezhető, nagy teljesítőképességű és energiahatékony Intel processzorok révén
  • PCI/PCIe kártyahelyeken keresztül bővíthető
  • A rendszer nagyfokú rendelkezésre állása és adatbiztonság a RAID-támogatás (0/1/5/10) révén
  • Egyszerű karbantartás a két, ill. három, működés közben cserélhető lemezmeghajtó révén
  • Nagyobb biztonság a lezárható előlapnak köszönhetően

Valueline: az ipari PC-k új generációja

Új termékek

Rugged WP 6000 sorozat
VL3 FPM különböző kijelzőméretekkel
Kompakt panel PC-k a legmodernebb processzortechnológiával

Rugged webpanelek

Szigorú követelményeket támasztó környezetekhez

Az új Rugged WP 6000 sorozat robusztus webpaneleket kínál szigorú követelményeket támasztó környezetekhez. A kibővített hőmérséklet-tartomány, a nagy ütésállóság és a napfényben is fennálló leolvashatóság révén ideálisak kültéri, robusztus kezelési alkalmazásokhoz.

Fő jellemzők

  • Kibővített hőmérséklet-tartomány (-30 °C ... +65 °C)
  • Nagy ütésállóság (40g) és rezgésállóság (5g)
  • Napfényben is leolvasható kijelzők UV- és IR-védelemmel
  • Gyorsan reagáló PCAP érintőképernyős kijelzők 7 és 15,6 hüvelyk közötti méretekben
  • Beépített mozgás- és környezetifény-érzékelő

Önnek nyújtott előnyök

  • Robusztus hardver mostoha környezetekhez, 3 mm vastag üveggel, nagyobb hűtőtesttel és erősebb házzal
  • Nyitott kivitelű, és bármely harmadik fél rendszerében használható
  • Kesztyűben is kezelhető, és nedves környezetben is használható
  • Ideális minden HTML5- vagy böngészőalapú megjelenítéshez

Lapos érintőképernyős monitorok

Az ipar számára

A VL3 FPM-ek a VL3 panel PC portfóliót kiegészítő lapos kijelzős monitorok. Ezek a monitorok egyesítik a VL3 PPC és xP 6000 HMI-k megjelenését, tapintási és mechanikai tulajdonságait, és a BL FPM sorozatú monitorokhoz képest kibővített csatlakozási lehetőségeket kínálnak.

Fő jellemzők

  • Kijelzőméretek nagy választéka
  • Az xP 6000 HMI panelekkel és a VL3 panel PC-kkel megegyező megjelenés
  • Az xP 6000 HMI panelekkel és a VL3 panel PC-kkel megegyező mechanikai tulajdonságok
  • Rugalmas szerelés kapcsolószekrénnyel vagy anélkül
  • Kibővített csatlakozási lehetőségek

Önnek nyújtott előnyök

  • A TP 6000/WP 6000 HMI-kkel és a VL3 panel PC-kkel megegyező megjelenés és kivágási méretek
  • Továbbfejlesztett csatlakozási lehetőségek, beleértve a 2 USB kimenetet és a választható VGA, DP vagy HDMI jeleket
  • Kesztyűben is kezelhető és nedves környezeti feltételek között is használható

Kompakt panel PC-k

A legmodernebb processzortechnológia használata

A VL3 PPCS a VL3 Panel PC-k termékválasztékának bővítése. Ezek az xP 6000 HMI-k megjelenését, tapintását és mechanikai jellemzőit ötvözik a VL3 UPC technológiájával, az Intel x6000 processzorokkal és az iparág vezető bővítési lehetőségeivel ellátott kompakt dobozos PC-kkel.

Fő jellemzők

  • Az x6000-es sorozatú Atom® processzorok (Elkhart Lake) hosszú ideig elérhetőek
  • Hat fix és egy konfigurálható termék
  • Rugalmas bővítési lehetőségek a második COM-port, vezeték nélküli LAN, Ethernet-bővítés és 4G/LTE mobiltelefonos kapcsolat számára
  • Készen áll a Windows 11-re

Önnek nyújtott előnyök

  • Modern hardverplatform, amely a teljesítmény és a tárhely tekintetében méretezhető
  • Méretezhető, legkorszerűbb Elkhart Lake processzortechnológia az optimális rendszerteljesítmény érdekében, egy kompakt csomagban
  • Ugyanaz a tapintás és mechanikai tulajdonságok, mint az xP 6000 HMI-knél
  • A legjobb csatlakozási lehetőségek a különböző hálózatok és perifériás készülékek közötti egyidejű kommunikáció lehetővé tételéhez

További információk
HMI és IPC megoldásaink részletei

További részletek, például az ember-gép interfészeket és ipari PC-ket tartalmazó kínálatunk műszaki adatai és egyéb információi az e-cikkben találhatók.

Az e-cikk letöltése most
Egy férfi HMI-kkel és IPC-kkel dolgozik