Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

A szabályozott fordulatszámú motorindítók változatainak áttekintése

Szabályozott fordulatszámú motorindítók intuitív kezeléssel

A szabályozott fordulatszámú motorindító a motorindítók és a frekvenciaváltók közötti új készülékosztály, különösen intuitív kezeléssel. Ez a kompakt megoldás a Safe Torque Off (STO) funkció révén minden szükséges funkciót tartalmaz a különböző fordulatszámokhoz, a lágyindításhoz és a biztonságos leállításhoz. A szabályozott fordulatszámú motorindító (CONTACTRON Speed Starter) egyszerű üzemeltetést kínál különböző fordulatszámokkal a normál üzemtől, csendes futástól és lágyindítástól kezdve egészen az energiahatékonyságig és a rámpafunkcióig.

Önnek nyújtott előnyök

  • A szabályozott fordulatszámú motorindítók gyors telepítése és üzembe helyezése az egyszerű vezetékezés és az intuitív kezelési koncepció révén
  • Biztonságos lekapcsolás az integrált Safe torque off funkciónak (STO) köszönhetően
  • Helymegtakarítás a kapcsolószekrényben a csupán 35 mm-es beépítési szélességű kompakt kialakítás révén
  • Gazdaságos megoldás a különböző fordulatszámokhoz és a lágy indításhoz szükséges minden szükséges funkcióval
  • Különböző sebességbeállítási lehetőségek az analóg bemenetnek köszönhetően

Az Önnek nyújtott előnyök szabályozott fordulatszámú motorindítóinkkal

A szabályozott fordulatszámú motorindítók változatai a kalapsínen
Manuális kezelésű szabályozott fordulatszámú motorindító
A vészleállításhoz kapcsolódó szabályozott fordulatszámú motorindító
Kéz, benne szabályozott fordulatszámú motorindító
Szabályozott fordulatszámú motorindító minden fontos funkció ikonjaival
A szabályozott fordulatszámú motorindítók változatai a kalapsínen

A CONTACTRON Speed Starter (lágyindító) számos változatban kapható: 0,25 és 1,5 kW közötti teljesítményosztályokban, EMC-szűrővel vagy anélkül, valamint egy- vagy háromfázisú táphálózati bemenettel. A készülék véletlen módosításai elleni védelem mellett a CONTACTRON Speed Starter (lágyindító) egy egyedileg beállítható kóddal is biztosítható. Válassza ki az alkalmazásához illeszkedő terméket.

Manuális kezelésű szabályozott fordulatszámú motorindító

Egyszerű vezetékezés és intuitív kezelés: a plug and play megoldás egyszerűen üzembe helyezhető. A választókapcsolóval/forgókapcsolóval egyszerűen és hatékonyan beállítható a kívánt paraméter. CONTACTRON Speed Starter (lágyindító) – intuitív módon kezelhető megoldás számos, különböző fordulatszámú motoralkalmazáshoz.

A vészleállításhoz kapcsolódó szabályozott fordulatszámú motorindító

A CONTACTRON Speed Starter (lágyindító) a beépített Safe torque off funkciónak (STO) köszönhetően egyedülálló a saját készülékosztályában. Ez kétcsatornás, biztonságos lekapcsolást jelent ráfordításigényes eljárások és további kontaktorok nélkül. Az Ön biztonságát SIL3 és PLe tanúsítványok garantálják.

Kéz, benne szabályozott fordulatszámú motorindító

A csupán min. 35 mm-es beépítési szélességű kialakításával a CONTACTRON Speed Starter az osztályának piacon jelenleg kapható legkeskenyebb készüléke. A kapcsolószekrény nagyobb beépítési sűrűsége következtében Ön további költségeket takaríthat meg.

Szabályozott fordulatszámú motorindító minden fontos funkció ikonjaival

A szabályozott fordulatszámú motorindító tartalmazza a CONTACTRON motorindítók minden funkcióját, amelyekre Önnek szüksége van: indítás, forgásirányváltás, túlterhelés-védelem és a háromfázisú aszinkronmotorok biztonságos lekapcsolása. Max. négy fix fordulatszámot, lágy indítást és leállást lehet vele megvalósítani, teljes forgatónyomatékkal. Az analóg bemenet segítségével változtathatóan be lehet állítani a fordulatszámot, valamint meg lehet határozni az alkalmazáshoz szükséges minimális és maximális frekvenciát.

CONTACTRON speed starter szabályozott fordulatszámú motorindító: csatlakoztatás, beállítás, indítás

CONTACTRON szabályozott fordulatszámú motorindítók
CONTACTRON szabályozott fordulatszámú motorindítók YouTube

A kezelési koncepció Kattintson a képernyőn található forró pontokra, és ismerje meg az egyszerű és intuitív kezelési koncepciót.

Interaktív kép: A szabályozott fordulatszámú motorindító kezelőegysége − elölnézet
CURRENT
A motor névleges áramának beállítása a nyílgombokkal, majd utána megerősítés (set-reset gomb).
RAMP
A motor rámpafunkciójának beállítása a nyílgombokkal, majd utána megerősítés (set-reset gomb).
RAMP
STATUS
A motor állapotának kijelzése (forgásirány, vezérlőjel, frekvencia, áram, feszültség, teljesítmény és cos-fí).
SPEED1
A Speed 1 fordulatszámának és forgásirányának beállítása a nyílgombokkal, majd utána megerősítés (set-reset gomb).
SPEED1
SPEED2
A Speed 2 fordulatszámának és forgásirányának beállítása a nyílgombokkal, majd utána megerősítés (set-reset gomb).
SPEED2
OPTIONS
További opcionális paraméterbeállításokra is van lehetőség.

Az összes funkció áttekintése Kattintson a képernyőn található forró pontokra, és ismerje meg a különböző funkciókat.

Interaktív kép: CONTACTRON Speed Starter 6 funkció ikonjaival
Safe Torque Off
A beépített biztonsági funkció lehetővé teszi a használatot a biztonság szempontjából lényeges vészleállítási alkalmazásoknál.
Irányváltó motorindítás
Forgásirányváltás nyomógombbal, közvetlenül a készüléken.
Különböző fordulatszámok
A fordulatszámokat tetszőlegesen illeszteni és módosítani lehet.
Rámpafunkció
A motor tetszőlegesen beállítható lágy indítása és leállítása.
Közvetlen indítás
Egyszerű vezérlés közvetlenül a PLC 24 V-os kimeneti kártyáin keresztül vagy a készülék 24 V-os kimenetével.
Motorvédelem
Kényelmes védelem a motor névleges áramának rugalmas beállításán keresztül, beleértve a távoli alaphelyzetbe állítás (reset) funkciót is.

Az összes szolgáltatás áttekintése Kattintson a képernyőn található forró pontokra, és ismerje meg a szolgáltatásokat.

Interaktív kép: A CONTACTRON szabályozott fordulatszámú motorindítók változatai − lebegve, szellőzővel és árnyékoló lemezzel
Változatok szellőzővel
Különösen könnyen szervizelhető a cserélhető szellőzőnek köszönhetően.
Változatok szellőzővel
Safe Torque Off (STO)
A CONTACTRON Speed Starter a beépített STO funkciónak köszönhetően egyedülálló a saját készülékosztályában. Ez kétcsatornás, biztonságos lekapcsolást jelent ráfordításigényes eljárások és további kontaktorok nélkül. Az Ön biztonságáról SIL 3 és PL e tanúsítványok gondoskodnak.
Safe Torque Off  (STO)
Intuitív kezelési koncepció
Az egy forgókapcsolóból, három nyomógombból és egy kijelzőből álló egyszerű kezelőegységnek köszönhetően minden szükséges beállítást különösen intuitív módon el lehet végezni.
Intuitív kezelési koncepció
Push-in Technology
Pehelykönnyű dugaszolás: használja ki Ön is a direkt rugós dugaszolási technika előnyeit − akár 50 százalékkal kisebb dugaszolási erő és szerszám nélküli vezetékezés.
Push-in Technology
Kalapsínre szerelés
A készülékek szerszám nélkül a DIN kalapsínre szerelhetők, és onnan leszerelhetők.
Kalapsínre szerelés
Hátfalra szerelés
A felszerelő szerkezetnek köszönhetően a készülékeket hagyományosan elölről vagy oldalról a hátfalra lehet rögzíteni.
Hátfalra szerelés
Helymegtakarítás a kapcsolószekrényben
A csupán min. 35 mm-es beépítési szélességű kialakításával a CONTACTRON Speed Starter az osztályának piacon jelenleg kapható legkeskenyebb készüléke. A kapcsolószekrény nagyobb beépítési sűrűsége következtében Ön további költségeket takaríthat meg.
Helymegtakarítás a kapcsolószekrényben
Változatok hűtőtesttel
A készülékek kopásmentes és zajtalan hűtése.
Változatok hűtőtesttel
0,25 – 1,5 kW teljesítményosztályok
A CONTACTRON Speed Starter számos változatban kapható a 0,25 – 1,5 kW közötti teljesítményosztályokban.
Árnyékoló lemez a vezérlő vezetékekhez
Árnyékoló lemezek a 35 és 45 mm széles CONTACTRON szabályozott fordulatszámú motorindítók vezérlő vezetékeihez.
Árnyékoló lemez a vezérlő vezetékekhez
Árnyékoló lemez a motorok csatlakozó vezetékeihez
A vezérlő vezetékek opcionális szerelése az árnyékoló lemezre a motorok csatlakozó vezetékei árnyékolásának felhelyezéséhez.
Árnyékoló lemez a motorok csatlakozó vezetékeihez
Szabályozott fordulatszámú motorindítók intuitív kezeléssel
CONTACTRON Speed Starter

A szabályozott fordulatszámú motorindító a motorindítók és a frekvenciaváltók közötti új készülékosztály, különösen intuitív kezeléssel. Ez a kompakt megoldás a Safe Torque Off révén minden szükséges funkciót tartalmaz a különböző fordulatszámokhoz, a lágyindításhoz és a biztonságos leállításhoz.

A brosúra letöltése
CONTACTRON Speed Starter − két készüléktípus