CSS 0.55-1/3 - Szabályozott fordulatszámú motorindítók
1201494

Szabályozott fordulatszámú motorindító lágy indítással és beállítható fordulatszámmal, motorok indítására és irányváltására max. 230 V AC és 0,55 kW értékekkel, beállítható motorvédelem, analóg bemenet, STO funkció SIL 3 / PL e szintig, egyfázisú terhelésbemenet

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek