EM-CPS-DA-45C-CSS
-
Adapter
1282859
CONTACTRON Speed Starter adapter, közvetlenül szerelhető a CrossPowerSystem energiaelosztó kártyára
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
| Terméktípus | Szerelőadapter |
| Termékcsalád | CrossPowerSystem |
| Méretezési feszültség | 690 V |
| Méretezési áram | 16 A |
| Méretezési lökőfeszültség | 6 kV |
| Szélesség | 45 mm |
| Cikkszám | 1282859 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK7851 |
| Termékkulcs | DK7851 |
| GTIN | 4063151487232 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 177,45 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 177,45 g |
| Vámtarifaszám | 85369095 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371392 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002498 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
CSS 0.25-1/3 - Szabályozott fordulatszámú motorindítók 1201132
-
CSS 0.37-1/3 - Szabályozott fordulatszámú motorindítók 1201135
-
CSS 0.55-1/3 - Szabályozott fordulatszámú motorindítók 1201494
-
CSS 0.75-1/3 - Szabályozott fordulatszámú motorindítók 1201509
-
CSS 1.5-1/3 - Szabályozott fordulatszámú motorindítók 1201511
-
CSS 0.25-1/3-EMC - Szabályozott fordulatszámú motorindítók 1201520
-
CSS 0.37-1/3-EMC - Szabályozott fordulatszámú motorindítók 1201600
-
CSS 0.55-1/3-EMC - Szabályozott fordulatszámú motorindítók 1201602
-
CSS 0.75-1/3-EMC - Szabályozott fordulatszámú motorindítók 1201613
-
CSS 1.5-1/3-EMC - Szabályozott fordulatszámú motorindítók 1201642
-
CSS 1.5-3/3 - Szabályozott fordulatszámú motorindítók 1201650
-
CSS 0.25-3/3 - Szabályozott fordulatszámú motorindítók 1201679
-
CSS 0.37-3/3 - Szabályozott fordulatszámú motorindítók 1201683
-
CSS 0.55-3/3 - Szabályozott fordulatszámú motorindítók 1201694
-
CSS 0.75-3/3 - Szabályozott fordulatszámú motorindítók 1201695
-
CSS 1.5-3/3-EMC - Szabályozott fordulatszámú motorindítók 1201696
-
CSS 0.25-3/3-EMC - Szabályozott fordulatszámú motorindítók 1201713
-
CSS 0.37-3/3-EMC - Szabályozott fordulatszámú motorindítók 1201825
-
CSS 0.55-3/3-EMC - Szabályozott fordulatszámú motorindítók 1201828
-
CSS 0.75-3/3-EMC - Szabályozott fordulatszámú motorindítók 1201829
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51