CSS 0.25-3/3-EMC - Szabályozott fordulatszámú motorindítók
1201713

Szabályozott fordulatszámú motorindító lágy indítással és beállítható fordulatszámmal, motorok indítására és irányváltására max. 480 V AC és 0,25 kW értékekkel, beállítható motorvédelem, analóg bemenet, STO funkció SIL 3 / PL e szintig, háromfázisú terhelésbemenet, beépített zavarszűrővel

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek