EM-CPS-225
-
Energiaelosztó kártya
1002634
Moduláris energiaelosztó kártya CrossLink® interfésszel,125 A, 3 pólusú, érintés és hibás csatlakoztatás ellen védett, szélesség: 225 mm
Termékrészletek
| Szerelési útmutató | Az optimális stabilitás és a maximális teherbírás érdekében javasoljuk a magas DIN-sín (35x15) használatát. Részletes műszaki adatok a csomagolási mellékletben találhatók. Az energiaelosztó panel felcsavarozásának forgatónyomatéka: 1,5 Nm (13lb-in). |
| Termékcsalád | CrossPowerSystem |
| Méretezési feszültség | 600 V DC (IEC) |
| 690 V AC (IEC) | |
| 600 V AC/DC (UL) | |
| Névleges lökőáram-szilárdság | 25 kA |
| Méretezési áram | 125 A (IEC) |
| 100 A (UL) | |
| Névleges szigetelési feszültség | 800 V AC |
| Méretezési lökőfeszültség | 6 kV |
| Szélesség | 225 mm |
| Magasság | 160 mm |
| Mélység | 45,1 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| UL-adatok | |
| SCCR | 10 kA (unprotected) |
| 100 kA (protected) | |
| 100 kA (CB 125 A/480 V AC) | |
| 65 kA (CB 125 A/600 V AC) | |
| 100 A (Class J 175 A) | |
| Szabványok/előírások | IEC 61439-2 |
| GB/T 7251.1 |
| Cikkszám | 1002634 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK7811 |
| Termékkulcs | DK7811 |
| GTIN | 4055626468228 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 826,4 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 797,1 g |
| Vámtarifaszám | 85369095 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371392 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002498 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
EM-CPS-TB3/125A - Csatlakozómodul 1070299
-
ELR H51-IESSC-24DC500AC-2 - Hibrid motorindító 2902744
-
ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 - Hibrid motorindító 2902745
-
ELR H51-IESSC-24DC500AC-06 - Hibrid motorindító 2902746
-
ELR H51-IES-24DC500AC-3-IFS - Hibrid motorindító 1151618
-
ELR H51-IES-24DC500AC-9-IFS - Hibrid motorindító 1151587
-
ELR H51-IES-24DC500AC-9-IOL - Hibrid motorindító 1151610
-
EM-CPS-PS/3AC/24DC/20/8C/IOL - Tápellátás 1067898
-
ELR H51-IES-24DC500AC-3-IOL - Hibrid motorindító 1151617
-
EM-CPS-PS/3AC/24DC/5 - Tápellátás 1064922
-
EM-CPS-DISC-NH000/125A - Terhelésszakaszoló 1151613
-
EM-CPS-DA-22,5F/16A - Adapter 1002668
-
EM-CPS-DA-45C/16A - Adapter 1002666
-
EM-CPS-DA-45C/25A - Adapter 1002665
-
EM-CPS-DA-45C-CSS - Adapter 1282859
-
EM-CPS-DA-18S/16A-L1 - Adapter 1089439
-
EM-CPS-DA-18S/16A-L2 - Adapter 1089440
-
EM-CPS-DA-18S/16A-L3 - Adapter 1089441
-
EM-CPS-DA-18S/63A-L1 - Adapter 1089356
-
EM-CPS-DA-18S/63A-L2 - Adapter 1089442
-
EM-CPS-DA-18S/63A-L3 - Adapter 1089446
-
EM-CPS-DA-45C/32A - Adapter 1002664
-
EM-CPS-DA-45C/45A - Adapter 1003289
-
EM-CPS-DA-45S/32A - Adapter 1003292
-
EM-CPS-DHS-45 - Adapter 1003296
-
EM-CPS-NS35-135 - Adapter 1119259
-
EM-CPS-PTFIX-135 - Adapter 1119251
Az Ön előnyei
Hibás csatlakoztatás elleni védelem − nincs lehetőség fázisforgatásra
Gyors és felhasználásra kész, "out of the box" rendszer
Kompakt felépítés a hagyományos energiaelosztáshoz képest
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51