ELR H51-IESSC-24DC500AC-2 - Hibrid motorindító
2902744

Zárlattűrő hibrid motorindító 3~ AC-motorok irányváltásához max. 550 V AC-ig, 24 V DC bemenet, 2,4 A kimeneti áram, vészleállítási funkció és beállítható lekapcsolás túlterheléskor. Csak EM-RD adapterrel használható.

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok
Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek










Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

22,5 mm széles
Biztonsági szint az IEC 61508-1 szabvány szerint: SIL 3, az ISO 13849 szabvány szerint: PL e
Megtakarítás a vezetékezésben
Hosszú élettartam
Helymegtakarítás
Beállítható áram bimetál funkcióhoz
Kopásszegény kapcsolás