Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

CSS 0.75-1/3 - Szabályozott fordulatszámú motorindítók
1201509

Szabályozott fordulatszámú motorindító lágy indítással és beállítható fordulatszámmal, motorok indítására és irányváltására max. 230 V AC és 0,75 kW értékekkel, beállítható motorvédelem, analóg bemenet, STO funkció SIL 3 / PL e szintig, egyfázisú terhelésbemenet

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek