Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

EM-CSS-SHIELDING-SET-SCC-45 - Árnyékoló bekötés
1451208

Tartozékkészlet áramsínek egyszerű és megbízható csatlakoztatásához a CONTACTRON-Speed-Starter indítóhoz, amely áll egy 45 mm-es árnyékoló lemezből, 2 árnyékolócsatlakozó kapocsból a jelvezetékekhez és egy árnyékolócsatlakozó kapocsból a motorvezetékhez.

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek








Kompatibilis termékek