CSS 1.5-3/3 - Szabályozott fordulatszámú motorindítók
1201650

Szabályozott fordulatszámú motorindító lágy indítással és beállítható fordulatszámmal, motorok indítására és irányváltására max. 480 V AC és 1,5 kW értékekkel, beállítható motorvédelem, analóg bemenet, STO funkció SIL 3 / PL e szintig, háromfázisú terhelésbemenet

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek