CSS 0.55-1/3-EMC - Szabályozott fordulatszámú motorindítók
1201602

Szabályozott fordulatszámú motorindító lágy indítással és beállítható fordulatszámmal, motorok indítására és irányváltására max. 230 V AC és 0,55 kW értékekkel, beállítható motorvédelem, analóg bemenet, STO funkció SIL 3 / PL e szintig, egyfázisú terhelésbemenet, beépített zavarszűrővel

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek