CSS 0.37-1/3-EMC
-
Szabályozott fordulatszámú motorindítók
1201600
Szabályozott fordulatszámú motorindító lágy indítással és beállítható fordulatszámmal, motorok indítására és irányváltására max. 230 V AC és 0,37 kW értékekkel, beállítható motorvédelem, analóg bemenet, STO funkció SIL 3 / PL e szintig, egyfázisú terhelésbemenet, beépített zavarszűrővel
Ingyenes letöltés.
Letöltések