CSS 0.55-3/3-EMC
-
Szabályozott fordulatszámú motorindítók
1201828
Szabályozott fordulatszámú motorindító lágy indítással és beállítható fordulatszámmal, motorok indítására és irányváltására max. 480 V AC és 0,55 kW értékekkel, beállítható motorvédelem, analóg bemenet, STO funkció SIL 3 / PL e szintig, háromfázisú terhelésbemenet, beépített zavarszűrővel
Ingyenes letöltés.
Letöltések