A CONTACTRON Speed Starter (lágyindító) számos változatban kapható: 0,25 és 1,5 kW közötti teljesítményosztályokban, EMC-szűrővel vagy anélkül, valamint egy- vagy háromfázisú táphálózati bemenettel. A készülék véletlen módosításai elleni védelem mellett a CONTACTRON Speed Starter (lágyindító) egy egyedileg beállítható kóddal is biztosítható. Válassza ki az alkalmazásához illeszkedő terméket.
Szabályozott fordulatszámú motorindító lágy indítással és beállítható fordulatszámmal, motorok indítására és irányváltására max. 480 V AC és 0,75 kW értékekkel, beállítható motorvédelem, analóg bemenet, STO funkció SIL 3 / PL e szintig, háromfázisú terhelésbemenet