Háromfázisú motorok csoportos lekapcsolásának funkcionális biztonsága A funkcionális biztonság különösen a gépgyártásban és berendezésgyártásban fontos téma. Megakadályozza a személyzet veszélyeztetését, valamint a gépek és berendezések károsodását. A gyakorlatban sűrűn használnak háromfázisú motorcsoportokat a legkülönbözőbb alkalmazásokban. Ezekben az esetekben a biztonságos és gazdaságos üzemeltetés alapvető feltétele a funkcionális biztonság megoldásainak egyszerű megvalósítása.
Alkalmazás
Egyszerű csoportlekapcsolás és a berendezések nagy rendelkezésre állása
- Megbízható és egyszerű csoportos lekapcsolás a személyzet, a gépek és berendezések védelme érdekében
- A berendezés nagy rendelkezésre állása a hibrid technológia által nyújtott 10-szer hosszabb élettartam révén
- Biztonságos lekapcsolás a legfeljebb SIL 3 és PL e szintű integrált biztonsági funkció révén
A mi megoldásunk
Háromfázisú motorok funkcionális biztonsága: alkalmazás bemutatása
A funkcionális biztonság egyszerűsége
A kalapsín-buszcsatlakozón keresztül további vezetékezés nélkül minden utána következő hibrid motorindító csoportos vészleállítása megvalósítható.
Mindezeken felül minden modul a rendszer tápellátásáról üzemeltethető. Az opcionális visszajelző modul lehetővé teszi a motorállapot egyszerű felügyeletét a vezérlőközpontból.
Hosszabb élettartam a CONTACTRON hibrid technológiával
A CONTACTRON hibrid motorindítók élettartama tízszer hosszabb, mint a hagyományos kapcsolókészülékeké, ami nagy kapcsolási gyakoriság esetén jelentős előny. Ezáltal meghosszabbodnak a karbantartási időszakok, és nő a berendezések rendelkezésre állása.
Motorcsoportok intelligens kapcsolása és biztonságos lekapcsolása
A biztonságtechnika egyszerű integrálása a gépgyártásban
A gépgyártás nagyra értékeli a biztonságtechnikát. Ez akadályozza meg a személyzet veszélyeztetését és a gépek károsodását.
A gépekről szóló irányelv követelményeinek teljesítésére vonatkozó EN ISO 13849-1 szabvány nemcsak a biztonsági funkciók megvalósításával szemben támaszt magasabb követelményeket, hanem egyúttal új lehetőségeket is kínál a gépgyártók számára.