Európában a Gépekről szóló irányelv képezi az alapot. Meghatározza a harmonizált szabványokban konkretizált alapvető biztonsági követelményeket. Használata önkéntes, de jogi előnyökkel jár. Hatósági engedélyre nincs szükség, elegendő a CE-jelölés és a Megfelelőségi nyilatkozat a gyártótól. Bejelentett szervet csak a kockázatos termékek esetében kell bevonni. A 2023/1230 Gépekre vonatkozó rendelet új követelményeit 2027. január 27-ig kötelezően végre kell hajtani.
Gépek biztonsága A gépek biztonsága a modern gépgyártás központi eleme. Védi az embereket, biztosítja a termelési folyamatokat, és teljesíti a törvényi követelményeket. A Phoenix Contact teljes körű megoldásokat kínál Önnek a funkcionális biztonsághoz: a szabványoknak megfelelő, skálázható és biztos jövőjű módon.
Termékáttekintés
A gépgyártás funkcionális biztonsági alkalmazásaihoz a Phoenix Contact a SIL által tanúsított termékek nagy választékát kínálja.
Tudjon meg többet a sikertörténetekről és az alkalmazási példákról
Több évtizedes tapasztalatával, innovatív termékeivel és globális hálózatával a Phoenix Contact az Ön megbízható partnere a gépek biztonsága terén a gépgyártásban. Támogatjuk Önt a kockázatelemzéstől és a megfelelő összetevők kiválasztásától a biztonsági funkciók üzembe helyezéséig és validálásáig.
Miért kulcsfontosságú a gépek biztonsága?
Az egyre inkább automatizált ipari környezetben a gépek és berendezések megbízható védelme alapvető fontosságú. A gépek biztonságára vonatkozó megoldásaink segítenek Önnek abban, hogy teljesítse az olyan jogi követelményeket, mint a gépekről szóló irányelv, az EN ISO 13849-1 és az EN 62061, és ezzel egyidejűleg növelje termelékenységét.
- Védelem az emberek és a gépek számára
- A jogi normák teljesítése
- Az állásidők minimalizálása
- A berendezések rendelkezésre állásának növelése
Szabványos biztonság: világszerte használható
A Phoenix Contact támogatja Önt a nemzetközi biztonsági szabványok végrehajtásában. Termékeink és megoldásaink világszerte használhatók, és megfelelnek a gépek exportjára vonatkozó valamennyi követelménynek.
Támogatott szabványok:
- EN ISO 13849-1 és EN 62061
- IEC 61508
- 2006/42/EK Gépekről szóló irányelv
- 2023/1230 Gépekről szóló rendelet
A gépek biztonságára vonatkozó követelmények nemzetközileg nagyon eltérőek. Ez döntő tényező a globálisan tevékenykedő gépgyártók számára.
Az Egyesült Államokban a OSHA szabványok érvényesek, amelyek elsősorban az üzemeltetőkre vonatkoznak, de közvetve a gyártókra is előírnak követelményeket. Az ANSI és UL szabványok nem jogilag kötelező érvényűek, de gyakran a szerződésben előírják ezeket. Nincs piacfelügyelet, de az üzembe helyezéshez egy NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory, Nemzeti Elismert Vizsgáló Laboratórium) vizsgálati jele szükséges.
Kína számos nemzetközi szabványt fogadott el, de ezek nem mindig naprakészek. A CCC tanúsítás csak bizonyos összetevők esetében kötelező. A gépek biztonságát elsősorban a vámellenőrzések és a regionális szabványok befolyásolják.
Japán nemzeti JIS szabványokká ültette át az olyan nemzetközi szabványokat, mint az ISO 13849-1 és az IEC 62061. Az európai gépgyártás számára ez azt jelenti, hogy az exportálás során nincsenek további technikai akadályok.
GYIK
Gyakran ismételt kérdések a gépek biztonságáról
1. Mit jelent a gépgyártásban a gépek biztonsága?
A gépek biztonsága magában foglal minden olyan műszaki és szervezési intézkedést, amely a gépek által okozott veszélyek elkerülését vagy minimalizálását szolgálja. Az embereket, a gépeket és a folyamatokat meg kell védeni a károsodástól a törvényi előírásoknak, például a Gépekről szóló irányelvnek megfelelően.
2. Mi a különbség a funkcionális biztonság és a gépek általános biztonsága között?
A gépek biztonsága az összes védőintézkedés gyűjtőfogalma. A funkcionális biztonság kifejezetten a biztonsággal kapcsolatos vezérlési funkciókra vonatkozik, például a motor biztonságos leállítására vészleállítás esetén.
3. Hogyan integrálhatom a gépek biztonságát a tervezésbe?
Már a tervezési fázisban végezzen kockázatértékelést. Ezen elemzés alapján megfelelő biztonsági funkciókat kell meghatározni és tanúsított alkatrészekkel megvalósítani. Az olyan eszközök, mint a SISTEMA vagy a Pascal segítenek a validálásban.
4. Hogyan tudom bizonyítani a biztonsági intézkedéseim hatékonyságát?
Az EN ISO 13849-2 vagy az EN 62061 szabvány szerinti validálás bizonyítja a hatékonyságot. Ez magában foglalja annak ellenőrzését, hogy a megvalósított biztonsági funkciók megfelelnek-e a követelményeknek. A dokumentáció, a vizsgálati jegyzőkönyvek és adott esetben a TÜV-tanúsítvány is része az igazolásnak.