Biztonsági kapcsolók

Biztonsági kapcsolók

A kompakt, érintés nélküli PSRswitch biztonsági kapcsolók felügyelik a biztonsági ajtókat és a pozíciókat. A beépített RFID technológiának köszönhetően ezek a kapcsolók a lehető legnagyobb manipuláció elleni védelmet kínálják, és elérik az ENISO14119 szerinti funkcionális biztonságot. A kompatibilis kiértékelő egységek, az SAC kábelezés és az integrált diagnosztika lehetővé teszik a digitális gyár gazdaságos megoldását.

PSRswitch biztonsági kapcsoló a biztonsági ajtón

Kompakt, érintés nélküli PSRswitch biztonsági kapcsoló

Intelligens biztonságiajtó- és helyzetfelügyelet Az érintésmentes PSRswitch biztonsági kapcsolóval

Az érintés nélküli PSRswitch biztonsági kapcsolók felügyelik a biztonsági ajtókat és a géppozíciókat, és vészhelyzet esetén biztonságos állapotba helyezik a gépeket és berendezéseket.

Önnek nyújtott előnyök

  • A lehető legmagasabb szintű manipuláció elleni védelem a három RFID kódolási fokozat révén
  • Biztonsági soros kapcsolás átfogó diagnosztikai információkkal
  • M12-es csatlakozás az egyszerű installálás és karbantartás érdekében
  • Rugalmas szerelés ajtókra és csapóajtókra a kompakt kialakításnak köszönhetően
  • Gazdaságos teljes megoldás a biztonságos digitális gyár megvalósításához
Videó: RFID technológia a lehető legmagasabb fokú funkcionális biztonságért a PSRswitch biztonsági kapcsolók használatával
RFID technológia a lehető legmagasabb fokú funkcionális biztonságért a PSRswitch biztonsági kapcsolók használatával YouTube

A lehető legnagyobb manipuláció elleni védelem Az RFID három kódolási fokozata: Fixcode, Unicode és Multicode

Az érintésmentes RFID technológia lehetővé teszi a kopásmentes működést, a szerelés lehető legnagyobb rugalmassága mellett. A biztonsági kapcsolók ezenkívül az egyértelmű kódolás révén védettek a manipuláció ellen.
Az érzékelő három különböző kódolási lehetőséget kínál: az első a Fixcode egy fixen betanított kezelőalkatrésszel, a második a betanítható Unicode cserélhető kezelőalkatrészekkel, a harmadik pedig a Multicode, amely lehetővé teszi az összes kezelőalkatrészt anélkül, hogy azokat be kellene tanítani.

PSRswitch kapcsolónkat a TÜV tanúsította, és így az összes fontos biztonsági szabványnak megfelel.

Videó: A PSRswitch egyszerű telepítése
A PSRswitch egyszerű telepítése YouTube

Kompakt kialakítás Rugalmas szerelés ajtókra és csapóajtókra

A PSRswitch biztonsági kapcsolót sokféle módon lehet felszerelni: függőlegesen biztonsági ajtókra, vízszintesen kisebb csapóajtókra, vagy különböző pozíciók felügyeletére. Az érzékelőket és a kezelőalkatrészeket nehezen hozzáférhető helyeken is szinte szabadon el lehet helyezni, mivel a biztonsági érzékelő minden oldalról tetszőleges módon hozzáférhető. A csatlakoztatás standard M12-es dugasszal valósítható meg. Több PSRswitch biztonsági kapcsoló biztonságos soros kapcsolása egészen a kiértékelő egységig szabványosított Y elosztókon és szabadon konfekcionálható szenzor/aktor kábeleken keresztül lehetséges.
Ezenkívül közvetlenül a biztonsági kapcsolónál újraindító nyomógombot is be lehet szerelni. Ez megakadályozza a gép akaratlan beindulását pl. akkor, ha egy ajtó véletlenül becsukódik a karbantartási munkálatok alatt.

Videó: IO-Link az érintésmentes PSRswitch biztonsági kapcsolók segítségével megvalósított intelligens diagnosztikához
IO-Link az érintésmentes PSRswitch biztonsági kapcsolók segítségével megvalósított intelligens diagnosztikához YouTube

Intelligens diagnosztika IO-Linken keresztül Biztonsági soros kapcsolás az EN ISO 14119 szerint

Az érintés nélküli PSRswitch biztonsági kapcsolók egyenként és sorba kapcsolva is alkalmazhatók, egészen az EN ISO 13849 szerinti PL e szintig. Legfeljebb 30 biztonsági kapcsolót lehet sorba kapcsolni.

A biztonsági soros kapcsolás kétcsatornás felépítésű: a csatlakoztatott kapcsolók állapotinformációi egy megfelelő kiértékelő egységhez továbbítódnak. Ezenkívül a PSRswitch biztonsági kapcsoló további nem biztonsági állapotinformációit is – pl. „ajtó nyitva” vagy „ajtó csukva”– továbbítani lehet egy integrált IO-Link diagnosztikai csatornán keresztül a fölérendelt vezérlőhöz. Így valós időben gyűjthetők és kiértékelhetők az adatok.

Intelligens diagnosztika a PSRswitch használatával, IO-Linken keresztül

Intelligens diagnosztika a PSRswitch használatával, IO-Linken keresztül

1. PSRmini biztonsági relé

Az egyes kapcsolók állapotinformációit az intelligens diagnosztikai csatorna továbbítja a PSR-MC42 biztonsági relének, amely kiértékelő egységként szolgál. A biztonsági relé a kapcsolók biztonság szempontjából nem lényeges diagnosztikai adatait az IO-Link segítségével továbbítja a vezérlőnek.

2. IO-Link átjáró

A kapcsolók biztonság szempontjából nem lényeges diagnosztikai adatait az intelligens diagnosztikai csatornán a biztonsági koncepciótól függetlenül továbbítja a készülék az IO-Link átjáró felé. Onnan az adatok az IO-Linken keresztül a vezérlőre jutnak.

3. Közvetlen vezetékezés

Egy további lehetőség a biztonsági kapcsoló és a gépvezérlő közvetlen összekábelezése. A biztonsági soros kapcsolás ebben az esetben is kétcsatornás felépítésű. A biztonsági kapcsolók egy biztonsági kapcsolókészülékre csatlakoznak.

Videó: A hibamaszkolás megakadályozása a PSRswitch kapcsolóval
A hibamaszkolás megakadályozása a PSRswitch kapcsolóval YouTube

A hibamaszkolás megakadályozása A berendezések maximális rendelkezésre állása a PL e szintig

Az új EN ISO 14119 biztonsági szabvánnyal megnő a hibamaszkolás kiküszöbölésének jelentősége. Ezt a biztonsági hiányosságot a Phoenix Contact érintésmentes PSRswitch biztonsági kapcsolóival egészen egyszerűen ki lehet küszöbölni:
A PSRswitch intelligens biztonsági kapcsoló folyamatosan felügyeli mindkét csatorna hibáit, és a szokásos kapcsolókkal ellentétben megakadályozza a hibamaszkolást az Ön berendezésében. Ha az egyik csatornában hiba történik, akkor a kapcsoló a második csatornát használja arra, hogy biztonságosan lekapcsolja a rendszert, és megakadályozza az ismételt bekapcsolást.

Ez a kaszkádba kapcsolt hibafelismerés lehetővé teszi a PL e legmagasabb jósági fok (performance level) elérését.