PSR-CT-GWY-1DGN-IOL-PI - Adatinterfész
1106407

Átjáró modul PSR-CT biztonsági kapcsolók nem biztonsági állapot- és diagnosztikai adatainak érzékelésére és az adatcsomagok továbbítására egy IO-Link master felé

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

LED-kijelzők az áramcsatlakozás, az IO-Link kommunikációjának felépítése és a csatlakoztatott szenzorok számára
IP20 védelmi osztály a kapcsolószekrényekbe való beépítéshez
Keskeny készülékház: szélessége csupán 12,5 mm
Szerszám nélküli és időtakarékos installálás a Push-in Technology alkalmazásával
Kompatibilis a beépített diagnosztikai csatornával rendelkező PSRswitch család termékeivel